ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Сервоклапан з пілотним керуванням, ICS 65-B

148X1334

Тип з'єднання: Стикове зварювання, Стандарт з'єднання: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Верхня кришка: 1функціональний модуль

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionICS 65-B 3" BW 58 to 406 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Верхня кришка1функціональний модуль
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїRegionally specified kits
Діапазон тиску [фунт/дюйм² надл.] Ре [Макс.]406.0 фунт-сила на дюйм²
Діапазон тиску [фунт/дюйм² надл.] Ре [Мін.]58.0 фунт-сила на дюйм²
Додатковий текст етикетки СШАз електр. повним відкриттям
Кількість на формат упаковки1 шт.
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва продуктуСервоклапан з пілотним керуванням
НапрямокПрямий
Опис продуктуРегулятор тиску на вході
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір з'єднання [дюйм]3 in
Розмір порту (номінальний) [дюйм]2 1/2 in
Стандарт з'єднанняASME B 36.10M SCHEDULE 80
Тип з'єднанняСтикове зварювання
Тип продуктуICS 65-B
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто18.948 Кілограм
Bага нетто16.759 Кілограм
Об'єм56.025 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428653466
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми