Pilot operated servo valve, ICS 50-L-product-details

Pilot operated servo valve, ICS 50-L

148X1219

Connection type: Socket weld, Connection standard: ASME B 16.11, Connection size [in]: 2 in, Top cover: 1 function module

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionICS 50-L, 2'' SOC, 58 to 406 PSIG
Product lineIndustrial Refrigeration
Верхня кришка1 function module
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes
Відповідність RoHS в КитаїYes
Група продукціїRegionally specified kits
Діапазон тиску [фунт/дюйм² надл.] Ре [Макс.]406.0 psig
Діапазон тиску [фунт/дюйм² надл.] Ре [Мін.]58.0 psig
Кількість на формат упаковки1 pc
Матеріал корпусуSteel
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокNo
Назва продуктуPilot operated servo valve
НапрямокStraightway
Опис продуктуDifferential press. regulator
Положення ЄС про виняток RoHSNo
Речовини зі списку REACH у концентраціїNo
Розмір з'єднання [дюйм]2 in
Розмір порту (номінальний) [дюйм]2 in
Стандарт з'єднанняASME B 16.11
Тип з'єднанняSocket weld
Тип продуктуICS 50-L
Формат упаковкиSingle pack

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто10.832 Кілограм
Bага нетто10.632 Кілограм
Об'єм26.748 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715255032373
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm