ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Сервоклапан з пілотним керуванням, ICS 40-B-(H)A4AB

148X0977

20.0 фунт-сила на дюйм² - 102.0 фунт-сила на дюйм², Верхня кришка: 3функціональні модулі

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionICS 40-B-(H)A4AB1½in.(20in HGto102psig)
Product lineIndustrial Refrigeration
Верхня кришка3функціональні модулі
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїRegionally specified kits
Діапазон тиску [фунт/дюйм² надл.] Ре [Макс.]102.0 фунт-сила на дюйм²
Діапазон тиску [фунт/дюйм² надл.] Ре [Мін.]20.0 фунт-сила на дюйм²
Додатковий текст етикетки СШАз електр. повним відкриттям
Характеристики виробу
Значення
Кількість на формат упаковки1 шт.
Місце для батарейокНі
Назва продуктуСервоклапан з пілотним керуванням
НапрямокПрямий
Опис продуктуРегулятор тиску на вході
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуICS 40-B-(H)A4AB
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ХолодоагентиR1234yfR1234ze(E)R125R134aR170R22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто15.078 Kilogram
Bага нетто0.007 Kilogram
Об'єм26.748 Liter
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428944014
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми