ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Сервоклапан з пілотним керуванням, ICS 65

148X0858

Верхня кришка: 1функціональний модуль

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionICS 65 (H)S4A 2 1/2"
Product lineIndustrial Refrigeration
Верхня кришка1функціональний модуль
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїRegionally specified kits
Кількість на формат упаковки1 шт.
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва продуктуСервоклапан з пілотним керуванням
НапрямокПрямий
Опис продуктуЕлектромагнітний клапан
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуICS 65
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ХолодоагентиR1234yfR1234ze(E)R125R134aR170R22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто26.12 Кілограм
Bага нетто0.007 Кілограм
Об'єм56.025 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428926737
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми