ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Сервоклапан з пілотним керуванням, ICS 40-OS

148X0839

Тип з'єднання: Стикове зварювання, Стандарт з'єднання: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Верхня кришка: 3функціональні модулі

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionICS 40-OS, 2” BW, 58 to 406 Psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Верхня кришка3функціональні модулі
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїRegionally specified kits
Діапазон тиску [фунт/дюйм² надл.] Ре [Макс.]406.0 фунт-сила на дюйм²
Діапазон тиску [фунт/дюйм² надл.] Ре [Мін.]58.0 фунт-сила на дюйм²
Додатковий текст етикетки СШАз електр. відсіканням
Кількість на формат упаковки1 шт.
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва продуктуСервоклапан з пілотним керуванням
НапрямокПрямий
Опис продуктуРегулятор тиску на виході
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір з'єднання [дюйм]2 in
Розмір порту (номінальний) [дюйм]1 1/2 in
Стандарт з'єднанняASME B 36.10M SCHEDULE 80
Тип з'єднанняСтикове зварювання
Тип продуктуICS 40-OS
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто10.4 Кілограм
Bага нетто0.007 Кілограм
Об'єм22.493 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428909174
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми