Pilot operated servo valve, ICS 25-20-B-product-details

Pilot operated servo valve, ICS 25-20-B

148X0700

Connection type: Socket weld, Connection standard: ASME B 16.11, Connection size [in]: 3/4 in, Top cover: 3 function modules

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionICS 25-20-B, 3/4" SOC, 363 to 754 PSIG
Product lineIndustrial Refrigeration
Верхня кришка3 function modules
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіYes
Відповідність RoHS в КитаїYes
Група продукціїRegionally specified kits
Діапазон тиску [фунт/дюйм² надл.] Ре [Макс.]754.0 psig
Діапазон тиску [фунт/дюйм² надл.] Ре [Мін.]363.0 psig
Додатковий текст етикетки СШАw/electric wide-opening
Кількість на формат упаковки1 pc
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокNo
Назва продуктуPilot operated servo valve
НапрямокStraightway
Опис продуктуInlet press. regulator
Положення ЄС про виняток RoHSNo
Речовини зі списку REACH у концентраціїNo
Розмір з'єднання [дюйм]3/4 in
Розмір порту (номінальний) [дюйм]3/4 in
Стандарт з'єднанняASME B 16.11
Тип з'єднанняSocket weld
Тип продуктуICS 25-20-B
Формат упаковкиSingle pack

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто8.78 Кілограм
Bага нетто8.58 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм22.493 Літр
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm