Регулятор тиску конденсації, KVR 28
034L1295
Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, Макс. робочий тиск [бар]: 28
034L1295
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | KVR 28 Condensing Pres. Reg. I/7 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Аксесуари продукту | Ні |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Клапани регулювання тиску і температури |
| Діапазон регулювання [бар] [Макс.] | 17.5 бар |
| Діапазон регулювання [бар] [Мін.] | 5.0 бар |
| Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Макс.] | 254.00 фунт-сила на дюйм² |
| Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Мін.] | 73.00 фунт-сила на дюйм² |
| Діапазон температури середовища [°C] [макс.] | 130 °C |
| Діапазон температури середовища [°C] [мін.] | -45 °C |
| Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] | 266 °F |
| Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] | -49 °F |
| Дозволи | ВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL USRoHS, КитайEACRoHSUA |
| Заводське налашт. [фунт/дюйм² надл.] | 145.0 фунт-сила на дюйм² |
| Затверджені UL холодагенти | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Ідентичний продукт | 034L0095 |
| Індикатор напрямку потоку | Вигравірувана стрілка, 1 напрямок |
| Інша документація RoHS | EAEU RoHS |
| Кількість на формат упаковки | 7 шт. |
| Класифікація UL | Yes |
| Макс. P band [бар] | 5.0 бар |
| Макс. P band[фунт/дюйм²] | 72.5 фунт на дюйм² |
| Макс. робочий тиск [бар] | 28.0 бар |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 406 фунт-сила на дюйм² |
| Макс. тиск випробування [бар] | 31.0 бар |
| Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] | 450.0 фунт-сила на дюйм² |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | KV |
| Назва дозвільного файлу | ХОЛОД. КЛАПАН 53R0 |
| Назва продукту | Регулятор тиску конденсації |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Номер досьє SCIP | 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318 |
| Номін. прод. R134a, Гарячий газ [TR] | 8.04 TR |
| Номін. прод. R134a, Гарячий газ [кВт] | 30.60 кВт |
| Номін. прод. R22, Гарячий газ [кВт] | 34.90 кВт |
| Номін. прод. R22, Гарячий газ [кВт] | 10.93 TR |
| Номін. прод. R407С, Гарячий газ [TR] | 11.91 TR |
| Номін. прод. R407С, Гарячий газ [кВт] | 37.70 кВт |
| Номін. прод.R404A/R507,Гарячий газ [k | 34.90 кВт |
| Номін. прод.R404A/R507,Гарячий газ [Т | 8.66 TR |
| Номінальна продуктивність R134a [TR] | 30.20 TR |
| Номінальна продуктивність R134a [кВт] | 121.00 кВт |
| Номінальна продуктивність R22 [TR] | 32.60 TR |
| Номінальна продуктивність R22 [кВт] | 129.00 кВт |
| Номінальна продуктивність R404A/R507 [TR] | 20.90 TR |
| Номінальна продуктивність R404A/R507 [кВт] | 93.70 кВт |
| Номінальна продуктивність R407C [TR] | 35.50 TR |
| Номінальна продуктивність R407C [кВт] | 139.30 кВт |
| Обладнання | Вхідний отвір клапана Шредера |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Придатний до експлуатації | Запасні частини до клапанів KV |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір виходу [дюйм] | 1 1/8 in |
| Розмір впуску [дюйм] | 1 1/8 in |
| Сумісність мастила | Застосування без масла |
| Тип вихідного підключення | Пайка, ODF |
| Тип вхідного з’єднання | Пайка, ODF |
| Тип продукту | KVR 28 |
| Умови ном. продукт. [IMP] | Перепад тиску гарячого газу = 6фунт/дюйм²Перепад тиску рідини = 3фунт/дюйм²tcond=110 °Ftevap=40 °F |
| Умови ном. продукт. [SI] | Перепад тиску гарячого газу = 0,4барDelta p liquid=0.2 barOffset=3 bartcond=30 °Ctevap=-10 °C |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
| Холодильні агенти без оливи | R1234ze(E)R513A |
| Холодоагенти | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 1.023 Кілограм |
| Bага нетто | 0.885 Кілограм |
| Об'єм | 3.213 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428410304 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |