Регулятор тиску конденсації, KVR 15
034L0104
Розмір впуску [мм]: 16, Розмір виходу [мм]: 16, Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, Макс. робочий тиск [бар]: 28
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : KVR
034L0104
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | KVR 15 Condensing Pres. Reg. M/12 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Аксесуари продукту | Ні |
| Група продукції | Клапани регулювання тиску і температури |
| Діапазон регулювання [бар] [Макс.] | 17.5 бар |
| Діапазон регулювання [бар] [Мін.] | 5.0 бар |
| Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Макс.] | 254.00 фунт-сила на дюйм² |
| Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Мін.] | 73.00 фунт-сила на дюйм² |
| Діапазон температури середовища [°C] [макс.] | 130 °C |
| Діапазон температури середовища [°C] [мін.] | -45 °C |
| Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] | 266 °F |
| Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] | -49 °F |
| Дозволи | ВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL USEACLLC CDC TYSKRoHSRoHS, Китай |
| Заводське налашт. [фунт/дюйм² надл.] | 108.7 фунт-сила на дюйм² |
| Затверджені UL холодагенти | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Ідентичний продукт | 034L1097 |
| Індикатор напрямку потоку | Вигравірувана стрілка, 1 напрямок |
| Кількість на формат упаковки | 12 шт. |
| Класифікація UL | Yes |
| Макс. P band [бар] | 6.2 бар |
| Макс. P band[фунт/дюйм²] | 90.0 фунт на дюйм² |
| Макс. робочий тиск [бар] | 28.0 бар |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 406 фунт-сила на дюйм² |
| Макс. тиск випробування [бар] | 31.0 бар |
| Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] | 450.0 фунт-сила на дюйм² |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | KV |
| Назва дозвільного файлу | ХОЛОД. КЛАПАН 53R0 |
| Назва продукту | Регулятор тиску конденсації |
| Номер досьє SCIP | 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318 |
| Номін. прод. R134a, Гарячий газ [TR] | 3.03 TR |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Номін. прод. R134a, Гарячий газ [кВт] | 11.50 кВт |
| Номін. прод. R22, Гарячий газ [кВт] | 13.20 кВт |
| Номін. прод. R22, Гарячий газ [кВт] | 4.13 TR |
| Номін. прод. R407С, Гарячий газ [TR] | 4.50 TR |
| Номін. прод. R407С, Гарячий газ [кВт] | 14.30 кВт |
| Номін. прод.R404A/R507,Гарячий газ [k | 12.00 кВт |
| Номін. прод.R404A/R507,Гарячий газ [Т | 3.27 TR |
| Номінальна продуктивність R134a [TR] | 11.80 TR |
| Номінальна продуктивність R134a [кВт] | 47.30 кВт |
| Номінальна продуктивність R22 [TR] | 12.70 TR |
| Номінальна продуктивність R22 [кВт] | 50.40 кВт |
| Номінальна продуктивність R404A/R507 [TR] | 8.20 TR |
| Номінальна продуктивність R404A/R507 [кВт] | 36.60 кВт |
| Номінальна продуктивність R407C [TR] | 13.80 TR |
| Номінальна продуктивність R407C [кВт] | 54.40 кВт |
| Обладнання | Вхідний отвір клапана Шредера |
| Придатний до експлуатації | Запасні частини до клапанів KV |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір виходу [дюйм] | 5/8 in |
| Розмір виходу [мм] | 16.00 мм |
| Розмір впуску [дюйм] | 5/8 in |
| Розмір впуску [мм] | 16.00 мм |
| Сумісність мастила | Застосування без масла |
| Тип вихідного підключення | Пайка, ODF |
| Тип вхідного з’єднання | Пайка, ODF |
| Тип продукту | KVR 15 |
| Умови ном. продукт. [IMP] | Перепад тиску гарячого газу = 6фунт/дюйм²Перепад тиску рідини = 3фунт/дюйм²tcond=110 °Ftevap=40 °F |
| Умови ном. продукт. [SI] | Перепад тиску гарячого газу = 0,4барDelta p liquid=0.2 barOffset=3 bartcond=30 °Ctevap=-10 °C |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Холодильні агенти без оливи | R1234ze(E)R513A |
| Холодоагенти | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.392 Кілограм |
| Bага нетто | 0.345 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 1.189 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5715162602478 |