Danfoss logo
KVP Evaporator pressure regulator (solder), size 22

Регулятор тиску у випарнику, KVP 28

034L1231

Розмір впуску [мм]: 28, Розмір виходу [мм]: 28, Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, Значення Kv [м/год]: 8, Макс. робочий тиск [бар]: 18

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionKVP 28 Evaporator Pres. Reg. I/7
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуНі
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїКлапани регулювання тиску і температури
Діапазон регулювання [бар] [Макс.]5.5 бар
Діапазон регулювання [бар] [Мін.]0.0 бар
Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Макс.]80.00 фунт-сила на дюйм²
Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Мін.]0.00 фунт-сила на дюйм²
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]130 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-45 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.]266 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.]-49 °F
ДозволиВНЕСЕНО ДО СПИСКІВ C UL USRoHS, КитайEACRoHSUA
Заводське налашт. [фунт/дюйм² надл.]29.0 фунт-сила на дюйм²
Затверджені UL холодагентиR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Значення Cv [гал/хв]9.250 ґал/хв
Значення Kv [м/год]8.000 м³/год
Ідентичний продукт034L0031
Індикатор напрямку потокуВигравірувана стрілка, 1 напрямок
Інша документація RoHSEAEU RoHS
Кількість на формат упаковки7 шт.
Класифікація ULYes
Макс. P band [бар]2.8 бар
Макс. P band[фунт/дюйм²]40.6 фунт на дюйм²
Макс. робочий тиск [бар]18.0 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]260 фунт-сила на дюйм²
Характеристики виробу
Значення
Макс. тиск випробування [бар]19.8 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.]286.0 фунт-сила на дюйм²
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPKV
Назва дозвільного файлуХОЛОД. КЛАПАН 53R0
Назва продуктуРегулятор тиску у випарнику
Номер досьє SCIP842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
Номінальна продуктивність R134a [TR]1.90 TR
Номінальна продуктивність R134a [кВт]6.10 кВт
Номінальна продуктивність R22 [TR]2.80 TR
Номінальна продуктивність R22 [кВт]8.60 кВт
Номінальна продуктивність R404A/R507 [TR]2.40 TR
Номінальна продуктивність R404A/R507 [кВт]7.70 кВт
Номінальна продуктивність R407C [TR]2.60 TR
Номінальна продуктивність R407C [кВт]7.90 кВт
ОбладнанняВхідний отвір клапана Шредера
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїЗапасні частини до клапанів KV
Примітка щодо значення KvПРИ МАКС. P-BAND
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір виходу [мм]28.00 мм
Розмір впуску [мм]28.00 мм
Сумісність мастилаЗастосування без масла
Тип вихідного підключенняПайка, ODF
Тип вхідного з’єднанняПайка, ODF
Тип продуктуKVP 28
Формат упаковкиПромислова упаковка
Холодильні агенти без оливиR1234ze(E)R513A
ХолодоагентиR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.973 Кілограм
Bага нетто0.888 Кілограм
Об'єм3.213 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428410465
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми