Клапан регулювання тиску, KDC 100 D 1
148G3776
Розмір з'єднання [мм]: 100, Тип з'єднання: Стикове зварювання, Повне відкриття Kv [м³/год]: 203, Макс. робочий тиск [бар]: 40
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : KDC / GVD
148G3776
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Клапан KDC-100-DIN |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Клапани регулювання тиску і температури |
| Група рідини | 1 |
| Діапазон температури [°C] [макс.] | 150 °C |
| Діапазон температури [°C] [мін.] | -50 °C |
| Діапазон температури [°F] [Макс.] | 302 °F |
| Діапазон температури [°F] [Мін.] | -58 °F |
| Дозволи | CEUKCA |
| Категорія | III |
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
| Макс. робочий тиск [бар] | 40.0 бар |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 580 фунт-сила на дюйм² |
| Місце для батарейок | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва продукту | Клапан регулювання тиску |
| Напрямок | Кутовий |
| Опис продукту | Багатофунціональний клапан компресора |
| Перепад тиску [бар] | 1.000 бар |
| Перепадтиску [фунт/дюйм²] | 14.500 фунт на дюйм² |
| Повне відкривання Cv [гал/хв] | 235.00 ґал/хв |
| Повне відкриття Kv [м³/год] | 203 м³/год |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розмір вхідного підключення [мм] | 100.00 мм |
| Розмір з'єднання [дюйм] | 4 in |
| Розмір з'єднання [мм] | 100 мм |
| Сертифікація CE | Yes |
| Стандарт з'єднання | EN 10220 |
| Тип з'єднання | Стикове зварювання |
| Тип продукту | KDC 100 D 1 |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
| Холодоагенти | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 18.476 Кілограм |
| Bага нетто | 18.475 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 20.671 Літр |
| EAN/UPC | 5702428432511 |