Danfoss logo

4-ходовий реверсивний клапан

061L1397

Діапазон температур середовища [°C]: -30 - 160, Макс.OPD [бар]: 31, Мін.OPD [бар]: 3, Проектна конфіг. Стиль: G

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 60U9G
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Група продукції4-ходові реверсивні клапани
Діаметр з'єднання випар./конд. [дюйм]2-5/8
Діаметр з'єднання випар./конд. [мм]67,00
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]55 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-30 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]131 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-22 °F
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]160 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-30 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.]320 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.]-22 °F
ДозволиCEUAUL
Затверджені UL холодагентиR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Кількість на формат упаковки1 шт.
КотушкаНі
Макс. протікання [см³/мін.]30000 см³/хв
Макс. робочий тиск [бар]49.0 бар
Макс.OPD [бар]31.0 бар
Макс.OPD [фунт/дюйм²]450.0 фунт на дюйм²
Матеріал технологічного з'єднанняМідь
Мін.OPD [бар]3.000 бар
Мін.OPD [фунт/дюйм²]43.500 фунт на дюйм²
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва дозвільного файлу ULMH12113
Назва продукту4-ходовий реверсивний клапан
Позначення типуSTF-60U9G
Прод. R407C@Δp:0,1 бар (умова 1) [кВт]205.35 кВт
Прод. R407C@Δp:0,1 бар (умова 2) [кВт]187.68 кВт
Прод. R407C@Δp:0,2 бар (умова 1) [кВт]291.72 кВт
Прод. R407C@Δp:0,2 бар (умова 2) [кВт]266.54 кВт
Прод. R410А@Δp:0,1 бар (умова 1) [кВт]253.56 кВт
Прод. R410А@Δp:0,1 бар (умова 2) [кВт]226.92 кВт
Прод. R410А@Δp:0,2 бар (умова 1) [кВт]359.55 кВт
Прод. R410А@Δp:0,2 бар (умова 2) [кВт]321.72 кВт
Продуктивність за умов 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Продуктивність за умов 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Проектна конфіг. СтильG
Розмір випускного з'єднання [дюйм]1-5/8 in
Розмір випускного з'єднання [мм]41.20 мм
Розмір з'єдн. всмокт. [дюйм]2-5/8
Розмір з'єдн. всмокт. [мм]67.00 мм
Стандарт випроб. вібраціїJIS C 60068-2-6
Стандарт ударостійкостіJIS C 60068-2-27
Стійкість до вібрацій [м/с²]19.6 м/с²
Тип випускного з'єднанняЗовнішн.
Тип продуктуSTF
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ХолодоагентиR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто23.15 Кілограм
Bага нетто21 Кілограм
Об'єм72.748 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715255195634
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми