Danfoss logo
VHV/STF-A 4-way valve

4-ходовий реверсивний клапан

061L1391

Діапазон температур середовища [°C]: -20 - 120, Макс.OPD [бар]: 31, Мін.OPD [бар]: 3, Проектна конфіг. Стиль: F

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 15U11G
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Група продукції4-ходові реверсивні клапани
Діаметр з'єднання випар./конд. [дюйм]1-1/8
Діаметр з'єднання випар./конд. [мм]28,90
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]55 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-20 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]131 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-4 °F
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]120 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-20 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.]248 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.]-4 °F
ДозволиCEUL
Затверджені UL холодагентиR1234yfR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Кількість на формат упаковки8 шт.
КотушкаНі
Макс. протікання [см³/мін.]6000 см³/хв
Макс. робочий тиск [бар]45.0 бар
Макс.OPD [бар]31.0 бар
Макс.OPD [фунт/дюйм²]450.0 фунт на дюйм²
Матеріал технологічного з'єднанняМідь
Мін.OPD [бар]3.000 бар
Мін.OPD [фунт/дюйм²]43.500 фунт на дюйм²
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва дозвільного файлу ULMH12113
Назва продукту4-ходовий реверсивний клапан
Позначення типуSTF-15U11G
Прод. R407C@Δp:0,1 бар (умова 1) [кВт]29.15 кВт
Прод. R407C@Δp:0,1 бар (умова 2) [кВт]26.64 кВт
Прод. R407C@Δp:0,2 бар (умова 1) [кВт]41.41 кВт
Прод. R407C@Δp:0,2 бар (умова 2) [кВт]37.83 кВт
Прод. R410А@Δp:0,1 бар (умова 1) [кВт]35.99 кВт
Прод. R410А@Δp:0,1 бар (умова 2) [кВт]32.21 кВт
Прод. R410А@Δp:0,2 бар (умова 1) [кВт]51.03 кВт
Прод. R410А@Δp:0,2 бар (умова 2) [кВт]45.66 кВт
Продуктивність за умов 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Продуктивність за умов 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Проектна конфіг. СтильF
Розмір випускного з'єднання [дюйм]7/8 in
Розмір випускного з'єднання [мм]22.50 мм
Розмір з'єдн. всмокт. [дюйм]1-1/8
Розмір з'єдн. всмокт. [мм]28.90 мм
Стандарт випроб. вібраціїJIS C 60068-2-6
Стандарт ударостійкостіJIS C 60068-2-27
Стійкість до вібрацій [м/с²]19.6 м/с²
Тип випускного з'єднанняВНУТРІШН.
Тип продуктуSTF
Формат упаковкиПромислова упаковка
ХолодоагентиR1234yfR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.87 Кілограм
Bага нетто1.55 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715255195498
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми