VHV/STF-A 4-way valve

4-ходовий реверсивний клапан

061L1386

Діапазон температур середовища [°C]: -20 - 120, Макс.OPD [бар]: 31, Мін.OPD [бар]: 3, Розмір з'єдн. всмокт. [дюйм]: 3/8, Проектна конфіг. Стиль: A

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 01U15G
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Група продукції4-ходові реверсивні клапани
Діаметр з'єднання випар./конд. [дюйм]3/8
Діаметр з'єднання випар./конд. [мм]9,7
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]55 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-20 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]131 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-4 °F
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]120 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-20 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.]248 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.]-4 °F
ДозволиCEUL
Затверджені UL холодагентиR1234yfR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
Кількість на формат упаковки50 шт.
КотушкаНі
Макс. протікання [см³/мін.]1000 см³/хв
Макс. робочий тиск [бар]45.0 бар
Макс.OPD [бар]31.0 бар
Макс.OPD [фунт/дюйм²]450.0 фунт на дюйм²
Матеріал технологічного з'єднанняМідь
Мін.OPD [бар]3.000 бар
Мін.OPD [фунт/дюйм²]43.500 фунт на дюйм²
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва дозвільного файлу ULMH12113
Назва продукту4-ходовий реверсивний клапан
Позначення типуSTF-01U15G
Прод. R407C@Δp:0,1 бар (умова 1) [кВт]4.31 кВт
Прод. R407C@Δp:0,1 бар (умова 2) [кВт]3.94 кВт
Прод. R407C@Δp:0,2 бар (умова 1) [кВт]6.12 кВт
Прод. R407C@Δp:0,2 бар (умова 2) [кВт]5.59 кВт
Прод. R410А@Δp:0,1 бар (умова 1) [кВт]5.32 кВт
Прод. R410А@Δp:0,1 бар (умова 2) [кВт]4.76 кВт
Прод. R410А@Δp:0,2 бар (умова 1) [кВт]7.54 кВт
Прод. R410А@Δp:0,2 бар (умова 2) [кВт]6.75 кВт
Продуктивність за умов 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Продуктивність за умов 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Проектна конфіг. СтильA
Розмір випускного з'єднання [дюйм]5/16 in
Розмір випускного з'єднання [мм]8.10 мм
Розмір з'єдн. всмокт. [дюйм]3/8
Розмір з'єдн. всмокт. [мм]9.70 мм
Стандарт випроб. вібраціїJIS C 60068-2-6
Стандарт ударостійкостіJIS C 60068-2-27
Стійкість до вібрацій [м/с²]19.6 м/с²
Тип випускного з'єднанняВНУТРІШН.
Тип продуктуSTF
Формат упаковкиПромислова упаковка
ХолодоагентиR1234yfR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто282 Грам
Bага нетто250 Грам
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715255195290
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми