Danfoss logo

4-way reversing valve, STF-0731D

061L1384

Medium temperature range [°C]: -20 - 130, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3.43, Suction conn size [in]: 7/8, Discharge conn size [in]: 3/4 in, Design config. Style: B

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0731D I/6
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Група продукції4-way reversing valves
Діаметр з'єднання випар./конд. [дюйм]7/8
Діаметр з'єднання випар./конд. [мм]22,30
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]45 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-20 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]113 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-4 °F
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]130 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-20 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.]266 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.]-4 °F
ДозволиCEVDE
Кількість на формат упаковки6 pc
КотушкаNo
Макс. протікання [см³/мін.]6000 cm³/min
Макс. робочий тиск [бар]45.0 bar
Макс.OPD [бар]31.0 bar
Макс.OPD [фунт/дюйм² надл.]450 psig
Макс.OPD [фунт/дюйм²]450.0 psi
Матеріал технологічного з'єднанняCopper
Мін.OPD [бар]3.430 bar
Мін.OPD [фунт/дюйм²]49.748 psi
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокNo
Назва продукту4-way reversing valve
Позначення типуSTF-0731D
Прод. R407C@Δp:0,1 бар (умова 1) [кВт]27.60 kW
Прод. R407C@Δp:0,1 бар (умова 2) [кВт]23.58 kW
Прод. R407C@Δp:0,2 бар (умова 1) [кВт]38.84 kW
Прод. R407C@Δp:0,2 бар (умова 2) [кВт]33.20 kW
Прод. R410А@Δp:0,1 бар (умова 1) [кВт]35.67 kW
Прод. R410А@Δp:0,1 бар (умова 2) [кВт]30.91 kW
Прод. R410А@Δp:0,2 бар (умова 1) [кВт]50.31 kW
Прод. R410А@Δp:0,2 бар (умова 2) [кВт]43.60 kW
Продуктивність за умов 1 [°C]0°C sub-cooling
Продуктивність за умов 2 [°C]5°C sub-cooling
Проектна конфіг. СтильB
Розмір випускного з'єднання [дюйм]3/4 in
Розмір випускного з'єднання [мм]19.15 mm
Розмір з'єдн. всмокт. [дюйм]7/8
Розмір з'єдн. всмокт. [мм]22.30 mm
Стандарт випроб. вібраціїJIS C 60068-2-6
Стандарт ударостійкостіJIS C 60068-2-27
Стійкість до вібрацій [м/с²]19.6 m/s²
Тип випускного з'єднанняFEMALE
Тип продуктуSTF
Формат упаковкиIndustrial pack
ХолодоагентиR1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.5 Кілограм
Bага нетто1.32 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715255013600