Danfoss logo

4-way reversing valve, STF-0746G

061L1382

Medium temperature range [°C]: -30 - 160, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Suction conn size [in]: 1 1/8, Discharge conn size [in]: 3/4 in, Design config. Style: B

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0746G I/6
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Група продукції4-way reversing valves
Діаметр з'єднання випар./конд. [дюйм]1 1/8
Діаметр з'єднання випар./конд. [мм]28,70
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]55 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-30 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]131 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-22 °F
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]160 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-30 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.]320 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.]-22 °F
ДозволиCEUKCAVDE
Доступна EPDYes
Кількість на формат упаковки6 pc
КотушкаNo
Макс. протікання [см³/мін.]10000 cm³/min
Макс. робочий тиск [бар]42.0 bar
Макс.OPD [бар]31.0 bar
Макс.OPD [фунт/дюйм² надл.]450 psig
Макс.OPD [фунт/дюйм²]450.0 psi
Матеріал технологічного з'єднанняCopper
Мін.OPD [бар]3.000 bar
Мін.OPD [фунт/дюйм²]44.000 psi
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокNo
Назва продукту4-way reversing valve
Позначення типуSTF-0746G
Прод. R407C@Δp:0,1 бар (умова 1) [кВт]27.60 kW
Прод. R407C@Δp:0,1 бар (умова 2) [кВт]23.58 kW
Прод. R407C@Δp:0,2 бар (умова 1) [кВт]38.84 kW
Прод. R407C@Δp:0,2 бар (умова 2) [кВт]33.20 kW
Прод. R410А@Δp:0,1 бар (умова 1) [кВт]35.67 kW
Прод. R410А@Δp:0,1 бар (умова 2) [кВт]30.91 kW
Прод. R410А@Δp:0,2 бар (умова 1) [кВт]50.31 kW
Прод. R410А@Δp:0,2 бар (умова 2) [кВт]43.60 kW
Продуктивність за умов 1 [°C]0°C sub-cooling
Продуктивність за умов 2 [°C]5°C sub-cooling
Проектна конфіг. СтильB
Розмір випускного з'єднання [дюйм]3/4 in
Розмір випускного з'єднання [мм]19.15 mm
Розмір з'єдн. всмокт. [дюйм]1 1/8
Розмір з'єдн. всмокт. [мм]28.70 mm
Стандарт випроб. вібраціїJIS C 60068-2-6
Стандарт ударостійкостіJIS C 60068-2-27
Стійкість до вібрацій [м/с²]19.6 m/s²
Тип випускного з'єднанняFEMALE
Тип продуктуSTF
Формат упаковкиIndustrial pack
ХолодоагентиR22R32R407CR410A

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.684 Кілограм
Bага нетто1.32 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715255003106