Danfoss logo

4-ходовий реверсивний клапан

061L1379

null: -20 - 130, Макс.OPD [бар]: 29.6, Мін.OPD [бар]: 3.43, Розмір з'єдн. всмокт. [дюйм]: 7/8, Проектна конфіг. Стиль: B

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0458D I/24
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Група продукції4-ходові реверсивні клапани
Діаметр з'єднання випар./конд. [дюйм]7/8
Діаметр з'єднання випар./конд. [мм]22,40
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]45 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-20 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]113 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-4 °F
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]130 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-20 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.]266 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.]-4 °F
ДозволиCEVDE
Кількість на формат упаковки24 шт.
КотушкаНі
Макс. протікання [см³/мін.]6000 см³/хв
Макс. робочий тиск [бар]45.0 бар
Макс.OPD [бар]29.6 бар
Макс.OPD [фунт/дюйм² надл.]429 фунт-сила на дюйм²
Макс.OPD [фунт/дюйм²]429.0 фунт на дюйм²
Матеріал технологічного з'єднанняМідь
Мін.OPD [бар]3.430 бар
Мін.OPD [фунт/дюйм²]49.748 фунт на дюйм²
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва продукту4-ходовий реверсивний клапан
Позначення типуSTF-0458D
Прод. R407C@Δp:0,1 бар (умова 1) [кВт]16.10 кВт
Прод. R407C@Δp:0,1 бар (умова 2) [кВт]13.75 кВт
Прод. R407C@Δp:0,2 бар (умова 1) [кВт]22.66 кВт
Прод. R407C@Δp:0,2 бар (умова 2) [кВт]19.37 кВт
Прод. R410А@Δp:0,1 бар (умова 1) [кВт]20.81 кВт
Прод. R410А@Δp:0,1 бар (умова 2) [кВт]18.03 кВт
Прод. R410А@Δp:0,2 бар (умова 1) [кВт]29.35 кВт
Прод. R410А@Δp:0,2 бар (умова 2) [кВт]25.43 кВт
Продуктивність за умов 1 [°C]0°C sub-cooling
Продуктивність за умов 2 [°C]5°C sub-cooling
Проектна конфіг. СтильB
Розмір випускного з'єднання [дюйм]1/2 in
Розмір випускного з'єднання [мм]12.80 мм
Розмір з'єдн. всмокт. [дюйм]7/8
Розмір з'єдн. всмокт. [мм]22.40 мм
Стандарт випроб. вібраціїJIS C 60068-2-6
Стандарт ударостійкостіJIS C 60068-2-27
Стійкість до вібрацій [м/с²]19.6 м/с²
Тип випускного з'єднанняВНУТРІШН.
Тип продуктуSTF
Формат упаковкиПромислова упаковка
ХолодоагентиR1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.848 Кілограм
Bага нетто0.191 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5715162959992