4-ходовий реверсивний клапан
061L1366
Діапазон температур середовища [°C]: -30 - 160, Макс.OPD [бар]: 31, Мін.OPD [бар]: 3, Розмір з'єдн. всмокт. [дюйм]: 1 5/8, Проектна конфіг. Стиль: G
061L1366
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Клапан 4-х ходовийSTF-30U15G |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | 4-ходові реверсивні клапани |
| Діаметр з'єднання випар./конд. [дюйм] | 1 5/8 |
| Діаметр з'єднання випар./конд. [мм] | 41,7 |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] | 55 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] | -30 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] | 131 °F |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] | -22 °F |
| Діапазон температури середовища [°C] [макс.] | 160 °C |
| Діапазон температури середовища [°C] [мін.] | -30 °C |
| Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] | 320 °F |
| Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] | -22 °F |
| Дозволи | UL |
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
| Котушка | Ні |
| Макс. протікання [см³/мін.] | 10000 см³/хв |
| Макс. робочий тиск [бар] | 49.0 бар |
| Макс.OPD [бар] | 31.0 бар |
| Макс.OPD [фунт/дюйм² надл.] | 450 фунт-сила на дюйм² |
| Макс.OPD [фунт/дюйм²] | 450.0 фунт на дюйм² |
| Матеріал технологічного з'єднання | Мідь |
| Мін.OPD [бар] | 3.000 бар |
| Мін.OPD [фунт/дюйм²] | 44.000 фунт на дюйм² |
| Місце для батарейок | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва виробу в досьє SCIP | Four-way valve(1) |
| Назва дозвільного файлу UL | MH12113 |
| Назва продукту | 4-ходовий реверсивний клапан |
| Номер досьє SCIP | f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210 |
| Позначення типу | STF-30U15G |
| Прод. R407C@Δp:0,1 бар (умова 1) [кВт] | 79.01 кВт |
| Прод. R407C@Δp:0,1 бар (умова 2) [кВт] | 67.50 кВт |
| Прод. R407C@Δp:0,2 бар (умова 1) [кВт] | 111.22 кВт |
| Прод. R407C@Δp:0,2 бар (умова 2) [кВт] | 95.05 кВт |
| Прод. R410А@Δp:0,1 бар (умова 1) [кВт] | 102.12 кВт |
| Прод. R410А@Δp:0,1 бар (умова 2) [кВт] | 88.50 кВт |
| Прод. R410А@Δp:0,2 бар (умова 1) [кВт] | 144.03 кВт |
| Прод. R410А@Δp:0,2 бар (умова 2) [кВт] | 124.84 кВт |
| Продуктивність за умов 1 [°C] | 0°C sub-cooling |
| Продуктивність за умов 2 [°C] | 5°C sub-cooling |
| Проектна конфіг. Стиль | G |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір випускного з'єднання [дюйм] | 1 1/8 in |
| Розмір випускного з'єднання [мм] | 28.50 мм |
| Розмір з'єдн. всмокт. [дюйм] | 1 5/8 |
| Розмір з'єдн. всмокт. [мм] | 41.70 мм |
| Стандарт випроб. вібрації | JIS C 60068-2-6 |
| Стандарт ударостійкості | JIS C 60068-2-27 |
| Стійкість до вібрацій [м/с²] | 19.6 м/с² |
| Тип випускного з'єднання | Зовнішн. |
| Тип продукту | STF |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
| Холодоагенти | R1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 6 Кілограм |
| Bага нетто | 1.36 Кілограм |
| Об'єм | 15.088 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162500088 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |