4-ходовий реверсивний клапан, STF-5017G
061L1360
Діапазон температур середовища [°C]: -30 - 160, Макс.OPD [бар]: 31, Мін.OPD [бар]: 3, Розмір з'єдн. всмокт. [дюйм]: 2 1/8, Проектна конфіг. Стиль: G
061L1360
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ?????? 4-? ???????�STF-5017G |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | 4-ходові реверсивні клапани |
| Діаметр з'єднання випар./конд. [дюйм] | 2 1/8 |
| Діаметр з'єднання випар./конд. [мм] | 54,4 |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] | 55 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] | -30 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] | 131 °F |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] | -22 °F |
| Діапазон температури середовища [°C] [макс.] | 160 °C |
| Діапазон температури середовища [°C] [мін.] | -30 °C |
| Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] | 320 °F |
| Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] | -22 °F |
| Дозволи | CEVDE |
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
| Котушка | Ні |
| Макс. протікання [см³/мін.] | 20000 см³/хв |
| Макс. робочий тиск [бар] | 49.0 бар |
| Макс.OPD [бар] | 31.0 бар |
| Макс.OPD [фунт/дюйм² надл.] | 450 фунт-сила на дюйм² |
| Макс.OPD [фунт/дюйм²] | 450.0 фунт на дюйм² |
| Матеріал технологічного з'єднання | Мідь |
| Мін.OPD [бар] | 3.000 бар |
| Мін.OPD [фунт/дюйм²] | 44.000 фунт на дюйм² |
| Місце для батарейок | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва виробу в досьє SCIP | Four-way valve(1) |
| Назва продукту | 4-ходовий реверсивний клапан |
| Номер досьє SCIP | f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210 |
| Позначення типу | STF-5017G |
| Прод. R407C@Δp:0,1 бар (умова 1) [кВт] | 142.58 кВт |
| Прод. R407C@Δp:0,1 бар (умова 2) [кВт] | 121.81 кВт |
| Прод. R407C@Δp:0,2 бар (умова 1) [кВт] | 200.70 кВт |
| Прод. R407C@Δp:0,2 бар (умова 2) [кВт] | 171.53 кВт |
| Прод. R410А@Δp:0,1 бар (умова 1) [кВт] | 184.29 кВт |
| Прод. R410А@Δp:0,1 бар (умова 2) [кВт] | 159.70 кВт |
| Прод. R410А@Δp:0,2 бар (умова 1) [кВт] | 259.92 кВт |
| Прод. R410А@Δp:0,2 бар (умова 2) [кВт] | 225.28 кВт |
| Продуктивність за умов 1 [°C] | 0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat |
| Продуктивність за умов 2 [°C] | 54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating |
| Проектна конфіг. Стиль | G |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір випускного з'єднання [дюйм] | 1 5/8 in |
| Розмір випускного з'єднання [мм] | 41.20 мм |
| Розмір з'єдн. всмокт. [дюйм] | 2 1/8 |
| Розмір з'єдн. всмокт. [мм] | 54.40 мм |
| Сертифікація CE | Yes |
| Стандарт випроб. вібрації | JIS C 60068-2-6 |
| Стандарт ударостійкості | JIS C 60068-2-27 |
| Стійкість до вібрацій [м/с²] | 19.6 м/с² |
| Тип випускного з'єднання | Зовнішн. |
| Тип продукту | STF |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
| Холодоагенти | R1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 11.646 Кілограм |
| Bага нетто | 0.37 Кілограм |
| Об'єм | 48.195 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424157180 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |