4-ходовий реверсивний клапан, STF-H0651
061L1353
Діапазон температур середовища [°C]: -30 - 130, Макс.OPD [бар]: 31, Мін.OPD [бар]: 3, Розмір з'єдн. всмокт. [дюйм]: 3/4, Проектна конфіг. Стиль: B
061L1353
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Клапан 4-х ходовийSTF-H0651 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | 4-ходові реверсивні клапани |
| Діаметр з'єднання випар./конд. [дюйм] | 3/4 |
| Діаметр з'єднання випар./конд. [мм] | 19,15 |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] | 55 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] | -30 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] | 131 °F |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] | -22 °F |
| Діапазон температури середовища [°C] [макс.] | 130 °C |
| Діапазон температури середовища [°C] [мін.] | -30 °C |
| Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] | 266 °F |
| Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] | -22 °F |
| Дозволи | CEVDE |
| Доступна EPD | Yes |
| Кількість на формат упаковки | 24 шт. |
| Котушка | Ні |
| Макс. протікання [см³/мін.] | 4000 см³/хв |
| Макс. робочий тиск [бар] | 45.0 бар |
| Макс.OPD [бар] | 31.0 бар |
| Макс.OPD [фунт/дюйм² надл.] | 450 фунт-сила на дюйм² |
| Макс.OPD [фунт/дюйм²] | 450.0 фунт на дюйм² |
| Матеріал технологічного з'єднання | Мідь |
| Мін.OPD [бар] | 3.000 бар |
| Мін.OPD [фунт/дюйм²] | 44.000 фунт на дюйм² |
| Місце для батарейок | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Назва виробу в досьє SCIP | Four-way valve(1) |
| Назва продукту | 4-ходовий реверсивний клапан |
| Номер досьє SCIP | f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210 |
| Позначення типу | STF-H0651 |
| Прод. R407C@Δp:0,1 бар (умова 1) [кВт] | 22.17 кВт |
| Прод. R407C@Δp:0,1 бар (умова 2) [кВт] | 18.95 кВт |
| Прод. R407C@Δp:0,2 бар (умова 1) [кВт] | 31.21 кВт |
| Прод. R407C@Δp:0,2 бар (умова 2) [кВт] | 26.68 кВт |
| Прод. R410А@Δp:0,1 бар (умова 1) [кВт] | 28.66 кВт |
| Прод. R410А@Δp:0,1 бар (умова 2) [кВт] | 24.84 кВт |
| Прод. R410А@Δp:0,2 бар (умова 1) [кВт] | 40.43 кВт |
| Прод. R410А@Δp:0,2 бар (умова 2) [кВт] | 35.04 кВт |
| Продуктивність за умов 1 [°C] | 0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat |
| Продуктивність за умов 2 [°C] | 54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating |
| Проектна конфіг. Стиль | B |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір випускного з'єднання [дюйм] | 1/2 in |
| Розмір випускного з'єднання [мм] | 12.80 мм |
| Розмір з'єдн. всмокт. [дюйм] | 3/4 |
| Розмір з'єдн. всмокт. [мм] | 19.15 мм |
| Сертифікація CE | Yes |
| Стандарт випроб. вібрації | JIS C 60068-2-6 |
| Стандарт ударостійкості | JIS C 60068-2-27 |
| Стійкість до вібрацій [м/с²] | 19.6 м/с² |
| Тип випускного з'єднання | ВНУТРІШН. |
| Тип продукту | STF |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
| Холодоагенти | R1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.816 Кілограм |
| Bага нетто | 0.37 Кілограм |
| Об'єм | 1.776 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424157135 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |