Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0351

4-ходовий реверсивний клапан, STF-H0351

061L1351

Діапазон температур середовища [°C]: -30 - 130, Макс.OPD [бар]: 31, Мін.OPD [бар]: 3, Розмір з'єдн. всмокт. [дюйм]: 5/8, Проектна конфіг. Стиль: B

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionКлапан 4-х ходовийSTF-H0351
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукції4-ходові реверсивні клапани
Діаметр з'єднання випар./конд. [дюйм]5/8
Діаметр з'єднання випар./конд. [мм]16
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]55 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-30 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]131 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-22 °F
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]130 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-30 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.]266 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.]-22 °F
ДозволиCEVDE
Доступна EPDYes
Кількість на формат упаковки32 шт.
КотушкаНі
Макс. протікання [см³/мін.]1500 см³/хв
Макс. робочий тиск [бар]45.0 бар
Макс.OPD [бар]31.0 бар
Макс.OPD [фунт/дюйм² надл.]450 фунт-сила на дюйм²
Макс.OPD [фунт/дюйм²]450.0 фунт на дюйм²
Матеріал технологічного з'єднанняМідь
Мін.OPD [бар]3.000 бар
Мін.OPD [фунт/дюйм²]44.000 фунт на дюйм²
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIPFour-way valve(1)
Назва продукту4-ходовий реверсивний клапан
Номер досьє SCIPf8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210
Позначення типуSTF-H0351
Прод. R407C@Δp:0,1 бар (умова 1) [кВт]12.25 кВт
Прод. R407C@Δp:0,1 бар (умова 2) [кВт]11.20 кВт
Прод. R407C@Δp:0,2 бар (умова 1) [кВт]17.41 кВт
Прод. R407C@Δp:0,2 бар (умова 2) [кВт]15.91 кВт
Прод. R410А@Δp:0,1 бар (умова 1) [кВт]15.13 кВт
Прод. R410А@Δp:0,1 бар (умова 2) [кВт]13.54 кВт
Прод. R410А@Δp:0,2 бар (умова 1) [кВт]21.46 кВт
Прод. R410А@Δp:0,2 бар (умова 2) [кВт]19.20 кВт
Продуктивність за умов 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Продуктивність за умов 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Проектна конфіг. СтильB
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір випускного з'єднання [дюйм]1/2 in
Розмір випускного з'єднання [мм]12.80 мм
Розмір з'єдн. всмокт. [дюйм]5/8
Розмір з'єдн. всмокт. [мм]16.00 мм
Сертифікація CEYes
Стандарт випроб. вібраціїJIS C 60068-2-6
Стандарт ударостійкостіJIS C 60068-2-27
Стійкість до вібрацій [м/с²]19.6 м/с²
Тип випускного з'єднанняВНУТРІШН.
Тип продуктуSTF
Формат упаковкиПромислова упаковка
ХолодоагентиR1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.459 Кілограм
Bага нетто0.378 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм1.922 Літр
EAN/UPC5715162259054