Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0351

4-ходовий реверсивний клапан

061L1346

Діапазон температур середовища [°C]: -30 - 160, Макс.OPD [бар]: 31, Мін.OPD [бар]: 3, Розмір з'єдн. всмокт. [дюйм]: 1 5/8, Проектна конфіг. Стиль: G

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionКлапан 4-х ходовийSTF-4016G
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Група продукції4-ходові реверсивні клапани
Діаметр з'єднання випар./конд. [дюйм]1 5/8
Діаметр з'єднання випар./конд. [мм]41,7
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]55 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-30 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]131 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-22 °F
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]160 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-30 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.]320 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.]-22 °F
ДозволиCEVDE
Кількість на формат упаковки1 шт.
КоментаріFOR CARRIER
КотушкаНі
Макс. протікання [см³/мін.]15000 см³/хв
Макс. робочий тиск [бар]49.0 бар
Макс.OPD [бар]31.0 бар
Макс.OPD [фунт/дюйм² надл.]450 фунт-сила на дюйм²
Макс.OPD [фунт/дюйм²]450.0 фунт на дюйм²
Матеріал технологічного з'єднанняМідь
Мін.OPD [бар]3.000 бар
Мін.OPD [фунт/дюйм²]44.000 фунт на дюйм²
Місце для батарейокНі
Характеристики виробу
Значення
Назва виробу в досьє SCIPFour-way valve(1)
Назва продукту4-ходовий реверсивний клапан
Номер досьє SCIPf8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210
Позначення типуSTF-4016G
Прод. R407C@Δp:0,1 бар (умова 1) [кВт]110.87 кВт
Прод. R407C@Δp:0,1 бар (умова 2) [кВт]94.73 кВт
Прод. R407C@Δp:0,2 бар (умова 1) [кВт]156.07 кВт
Прод. R407C@Δp:0,2 бар (умова 2) [кВт]133.39 кВт
Прод. R410А@Δp:0,1 бар (умова 1) [кВт]143.31 кВт
Прод. R410А@Δp:0,1 бар (умова 2) [кВт]124.19 кВт
Прод. R410А@Δp:0,2 бар (умова 1) [кВт]202.13 кВт
Прод. R410А@Δp:0,2 бар (умова 2) [кВт]175.19 кВт
Продуктивність за умов 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Продуктивність за умов 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Проектна конфіг. СтильG
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір випускного з'єднання [дюйм]1 5/8 in
Розмір випускного з'єднання [мм]41.20 мм
Розмір з'єдн. всмокт. [дюйм]1 5/8
Розмір з'єдн. всмокт. [мм]41.70 мм
Сертифікація CEYes
Стандарт випроб. вібраціїJIS C 60068-2-6
Стандарт ударостійкостіJIS C 60068-2-27
Стійкість до вібрацій [м/с²]19.6 м/с²
Тип випускного з'єднанняЗовнішн.
Тип продуктуSTF
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ХолодоагентиR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR452BR454BR454CR513A

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто11.456 Кілограм
Bага нетто3.3 Кілограм
Об'єм38.54 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702424046545
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми