Danfoss logo
4-way reversing valve, STF- 2525G

4-ходовий реверсивний клапан

061L1326

Діапазон температур середовища [°C]: -30 - 130, Макс.OPD [бар]: 31, Мін.OPD [бар]: 3, Проектна конфіг. Стиль: G

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material Description4-х ходовий клапан STF-6001G
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукції4-ходові реверсивні клапани
Діаметр з'єднання випар./конд. [дюйм]2 5/8
Діаметр з'єднання випар./конд. [мм]67
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]55 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-30 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]131 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-22 °F
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]130 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-30 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.]266 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.]-22 °F
ДозволиCE
Кількість на формат упаковки1 шт.
КотушкаНі
Макс. протікання [см³/мін.]30000 см³/хв
Макс. робочий тиск [бар]45.0 бар
Макс.OPD [бар]31.0 бар
Макс.OPD [фунт/дюйм² надл.]450 фунт-сила на дюйм²
Макс.OPD [фунт/дюйм²]450.0 фунт на дюйм²
Матеріал технологічного з'єднанняМідь
Мін.OPD [бар]3.000 бар
Мін.OPD [фунт/дюйм²]44.000 фунт на дюйм²
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва продукту4-ходовий реверсивний клапан
Позначення типуSTF-6001G3
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Прод. R407C@Δp:0,1 бар (умова 1) [кВт]203.68 кВт
Прод. R407C@Δp:0,1 бар (умова 2) [кВт]174.02 кВт
Прод. R407C@Δp:0,2 бар (умова 1) [кВт]286.71 кВт
Прод. R407C@Δp:0,2 бар (умова 2) [кВт]245.04 кВт
Прод. R410А@Δp:0,1 бар (умова 1) [кВт]263.27 кВт
Прод. R410А@Δp:0,1 бар (умова 2) [кВт]228.14 кВт
Прод. R410А@Δp:0,2 бар (умова 1) [кВт]371.32 кВт
Прод. R410А@Δp:0,2 бар (умова 2) [кВт]321.83 кВт
Продуктивність за умов 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Продуктивність за умов 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Проектна конфіг. СтильG
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір випускного з'єднання [дюйм]1 5/8 in
Розмір випускного з'єднання [мм]41.20 мм
Розмір з'єдн. всмокт. [дюйм]2 5/8
Розмір з'єдн. всмокт. [мм]67.00 мм
Сертифікація CEYes
Стандарт випроб. вібраціїJIS C 60068-2-6
Стандарт ударостійкостіJIS C 60068-2-27
Стійкість до вібрацій [м/с²]19.6 м/с²
Тип випускного з'єднанняЗовнішн.
Тип продуктуSTF
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ХолодоагентиR134aR22R404AR407CR410A

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто23.387 Кілограм
Bага нетто23.202 Кілограм
Об'єм76.844 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428531757
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми