4-way reversing valve, STF-H0429

4-ходовий реверсивний клапан, STF-1511G3

061L1224

Діапазон температур середовища [°C]: -20 - 120, Макс.OPD [бар]: 31, Мін.OPD [бар]: 3, Розмір з'єдн. всмокт. [дюйм]: 1 1/8, Проектна конфіг. Стиль: F

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material Description4-х ходовий клапан STF-1511G
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукції4-ходові реверсивні клапани
Діаметр з'єднання випар./конд. [дюйм]1 1/8
Діаметр з'єднання випар./конд. [мм]28,9
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]55 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-20 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]131 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-4 °F
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]120 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-20 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.]248 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.]-4 °F
ДозволиCEVDE
Доступна EPDYes
Кількість на формат упаковки1 шт.
КотушкаНі
Макс. протікання [см³/мін.]6000 см³/хв
Макс. робочий тиск [бар]41.7 бар
Макс.OPD [бар]31.0 бар
Макс.OPD [фунт/дюйм² надл.]450 фунт-сила на дюйм²
Макс.OPD [фунт/дюйм²]450.0 фунт на дюйм²
Матеріал технологічного з'єднанняМідь
Мін.OPD [бар]3.000 бар
Мін.OPD [фунт/дюйм²]44.000 фунт на дюйм²
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва продукту4-ходовий реверсивний клапан
Позначення типуSTF-1511G3
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Прод. R407C@Δp:0,1 бар (умова 1) [кВт]28.91 кВт
Прод. R407C@Δp:0,1 бар (умова 2) [кВт]24.70 кВт
Прод. R407C@Δp:0,2 бар (умова 1) [кВт]40.69 кВт
Прод. R407C@Δp:0,2 бар (умова 2) [кВт]34.78 кВт
Прод. R410А@Δp:0,1 бар (умова 1) [кВт]37.37 кВт
Прод. R410А@Δp:0,1 бар (умова 2) [кВт]32.38 кВт
Прод. R410А@Δp:0,2 бар (умова 1) [кВт]52.70 кВт
Прод. R410А@Δp:0,2 бар (умова 2) [кВт]45.68 кВт
Продуктивність за умов 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Продуктивність за умов 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Проектна конфіг. СтильF
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір випускного з'єднання [дюйм]7/8 in
Розмір випускного з'єднання [мм]22.50 мм
Розмір з'єдн. всмокт. [дюйм]1 1/8
Розмір з'єдн. всмокт. [мм]28.90 мм
Сертифікація CEYes
Стандарт випроб. вібраціїJIS C 60068-2-6
Стандарт ударостійкостіJIS C 60068-2-27
Стійкість до вібрацій [м/с²]19.6 м/с²
Тип випускного з'єднанняВНУТРІШН.
Тип продуктуSTF
Формат упаковкиУпаковка на одну одиницю
ХолодоагентиR134aR22R404AR407CR410A

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто2.45 Кілограм
Bага нетто1.55 Кілограм
Об'єм19.841 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428273480
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми