4-ходовий реверсивний клапан, STF-1514G3
061L1218
Діапазон температур середовища [°C]: -20 - 120, Макс.OPD [бар]: 31, Мін.OPD [бар]: 3, Розмір з'єдн. всмокт. [дюйм]: 1 3/8, Проектна конфіг. Стиль: F
061L1218
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Клапан 4-х ходовийSTF-1514G |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | 4-ходові реверсивні клапани |
| Діаметр з'єднання випар./конд. [дюйм] | 1 3/8 |
| Діаметр з'єднання випар./конд. [мм] | 35,22 |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] | 55 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] | -20 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] | 131 °F |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] | -4 °F |
| Діапазон температури середовища [°C] [макс.] | 120 °C |
| Діапазон температури середовища [°C] [мін.] | -20 °C |
| Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] | 248 °F |
| Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] | -4 °F |
| Дозволи | CEVDE |
| Кількість на формат упаковки | 1 шт. |
| Котушка | Ні |
| Макс. протікання [см³/мін.] | 6000 см³/хв |
| Макс. робочий тиск [бар] | 45.0 бар |
| Макс.OPD [бар] | 31.0 бар |
| Макс.OPD [фунт/дюйм² надл.] | 450 фунт-сила на дюйм² |
| Макс.OPD [фунт/дюйм²] | 450.0 фунт на дюйм² |
| Матеріал технологічного з'єднання | Мідь |
| Мін.OPD [бар] | 3.000 бар |
| Мін.OPD [фунт/дюйм²] | 44.000 фунт на дюйм² |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | 4-ходовий реверсивний клапан |
| Позначення типу | STF-1514G3 |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Прод. R407C@Δp:0,1 бар (умова 1) [кВт] | 28.91 кВт |
| Прод. R407C@Δp:0,1 бар (умова 2) [кВт] | 24.70 кВт |
| Прод. R407C@Δp:0,2 бар (умова 1) [кВт] | 40.69 кВт |
| Прод. R407C@Δp:0,2 бар (умова 2) [кВт] | 34.78 кВт |
| Прод. R410А@Δp:0,1 бар (умова 1) [кВт] | 37.37 кВт |
| Прод. R410А@Δp:0,1 бар (умова 2) [кВт] | 32.38 кВт |
| Прод. R410А@Δp:0,2 бар (умова 1) [кВт] | 52.70 кВт |
| Прод. R410А@Δp:0,2 бар (умова 2) [кВт] | 45.68 кВт |
| Продуктивність за умов 1 [°C] | 0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat |
| Продуктивність за умов 2 [°C] | 54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating |
| Проектна конфіг. Стиль | F |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розмір випускного з'єднання [дюйм] | 1 1/8 in |
| Розмір випускного з'єднання [мм] | 28.90 мм |
| Розмір з'єдн. всмокт. [дюйм] | 1 3/8 |
| Розмір з'єдн. всмокт. [мм] | 35.22 мм |
| Сертифікація CE | Yes |
| Стандарт випроб. вібрації | JIS C 60068-2-6 |
| Стандарт ударостійкості | JIS C 60068-2-27 |
| Стійкість до вібрацій [м/с²] | 19.6 м/с² |
| Тип випускного з'єднання | ВНУТРІШН. |
| Тип продукту | STF |
| Формат упаковки | Упаковка на одну одиницю |
| Холодоагенти | R134aR22R404AR407CR410A |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 2.595 Кілограм |
| Bага нетто | 2.465 Кілограм |
| Об'єм | 19.403 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428273527 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |