4-way reversing valve, STF-H0351

4-ходовий реверсивний клапан, STF-0401G3

061L1209

Діапазон температур середовища [°C]: -20 - 120, Макс.OPD [бар]: 31, Мін.OPD [бар]: 3, Розмір з'єдн. всмокт. [дюйм]: 3/4, Проектна конфіг. Стиль: B

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionКлапан 4-х ходовий STF-0401G
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукції4-ходові реверсивні клапани
Діаметр з'єднання випар./конд. [дюйм]3/4
Діаметр з'єднання випар./конд. [мм]19,15
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]55 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-20 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]131 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-4 °F
Діапазон температури середовища [°C] [макс.]120 °C
Діапазон температури середовища [°C] [мін.]-20 °C
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.]248 °F
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.]-4 °F
ДозволиCEVDE
Кількість на формат упаковки2 шт.
КотушкаНі
Макс. протікання [см³/мін.]4000 см³/хв
Макс. робочий тиск [бар]45.0 бар
Макс.OPD [бар]31.0 бар
Макс.OPD [фунт/дюйм² надл.]450 фунт-сила на дюйм²
Макс.OPD [фунт/дюйм²]450.0 фунт на дюйм²
Матеріал технологічного з'єднанняМідь
Мін.OPD [бар]3.000 бар
Мін.OPD [фунт/дюйм²]44.000 фунт на дюйм²
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва продукту4-ходовий реверсивний клапан
Позначення типуSTF-0401G3
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Прод. R407C@Δp:0,1 бар (умова 1) [кВт]16.10 кВт
Прод. R407C@Δp:0,1 бар (умова 2) [кВт]13.75 кВт
Прод. R407C@Δp:0,2 бар (умова 1) [кВт]22.66 кВт
Прод. R407C@Δp:0,2 бар (умова 2) [кВт]19.37 кВт
Прод. R410А@Δp:0,1 бар (умова 1) [кВт]20.81 кВт
Прод. R410А@Δp:0,1 бар (умова 2) [кВт]18.03 кВт
Прод. R410А@Δp:0,2 бар (умова 1) [кВт]29.35 кВт
Прод. R410А@Δp:0,2 бар (умова 2) [кВт]25.43 кВт
Продуктивність за умов 1 [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Продуктивність за умов 2 [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Проектна конфіг. СтильB
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір випускного з'єднання [дюйм]1/2 in
Розмір випускного з'єднання [мм]12.80 мм
Розмір з'єдн. всмокт. [дюйм]3/4
Розмір з'єдн. всмокт. [мм]19.15 мм
Сертифікація CEYes
Стандарт випроб. вібраціїJIS C 60068-2-6
Стандарт ударостійкостіJIS C 60068-2-27
Стійкість до вібрацій [м/с²]19.6 м/с²
Тип випускного з'єднанняВНУТРІШН.
Тип продуктуSTF
Формат упаковкиПромислова упаковка
ХолодоагентиR134aR22R404AR407CR410A

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.15 Кілограм
Bага нетто0.78 Кілограм
Об'єм7.61 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428273565
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми