Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0321

4-ходовий реверсивний клапан, STF-0301G

061L1208

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionКлапан 4-х ходовий STF-0301G
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукції4-ходові реверсивні клапани
Кількість на формат упаковки4 шт.
КоментаріREPLACE BY 061L1194
КотушкаНі
Місце для батарейокНі
Назва продукту4-ходовий реверсивний клапан
Позначення типуSTF-0301G
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Характеристики виробу
Значення
Прод. R407C@Δp:0,1 бар (умова 1) [кВт]8.38 кВт
Прод. R407C@Δp:0,1 бар (умова 2) [кВт]7.16 кВт
Прод. R407C@Δp:0,2 бар (умова 1) [кВт]11.79 кВт
Прод. R407C@Δp:0,2 бар (умова 2) [кВт]10.08 кВт
Прод. R410А@Δp:0,1 бар (умова 1) [кВт]10.83 кВт
Прод. R410А@Δp:0,1 бар (умова 2) [кВт]9.38 кВт
Прод. R410А@Δp:0,2 бар (умова 1) [кВт]15.27 кВт
Прод. R410А@Δp:0,2 бар (умова 2) [кВт]13.24 кВт
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір випускного з'єднання [мм]12.95 мм
Розмір з'єдн. всмокт. [мм]16.15 мм
Тип продуктуSTF
Формат упаковкиПромислова упаковка
ХолодоагентиR134aR22R404AR407CR410A

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.568 Кілограм
Bага нетто0.37 Кілограм
Об'єм1.744 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428273572
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми