4-ходовий реверсивний клапан, STF-0712G
061L1195
061L1195
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Клапан 4-х ходовий STF-0712G |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | 4-ходові реверсивні клапани |
| Кількість на формат упаковки | 6 шт. |
| Коментарі | REPLACE BY 061L1223 |
| Котушка | Ні |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | 4-ходовий реверсивний клапан |
| Позначення типу | STF-0712G |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Прод. R407C@Δp:0,1 бар (умова 1) [кВт] | 27.60 кВт |
| Прод. R407C@Δp:0,1 бар (умова 2) [кВт] | 23.58 кВт |
| Прод. R407C@Δp:0,2 бар (умова 1) [кВт] | 38.84 кВт |
| Прод. R407C@Δp:0,2 бар (умова 2) [кВт] | 33.20 кВт |
| Прод. R410А@Δp:0,1 бар (умова 1) [кВт] | 35.67 кВт |
| Прод. R410А@Δp:0,1 бар (умова 2) [кВт] | 30.91 кВт |
| Прод. R410А@Δp:0,2 бар (умова 1) [кВт] | 50.31 кВт |
| Прод. R410А@Δp:0,2 бар (умова 2) [кВт] | 43.60 кВт |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розмір випускного з'єднання [мм] | 19.15 мм |
| Розмір з'єдн. всмокт. [мм] | 22.30 мм |
| Тип продукту | STF |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
| Холодоагенти | R134aR22R404AR407CR410A |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 1.628 Кілограм |
| Bага нетто | 1.627 Кілограм |
| Об'єм | 9.565 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428273695 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |