4-ходовий реверсивний клапан, STF-0301G3
061L1194
Діапазон температур середовища [°C]: -20 - 120, Макс.OPD [бар]: 31, Мін.OPD [бар]: 3, Розмір з'єдн. всмокт. [дюйм]: 5/8, Проектна конфіг. Стиль: E
061L1194
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ?????? 4-? ??????? STF-0301G3 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | 4-ходові реверсивні клапани |
| Діаметр з'єднання випар./конд. [дюйм] | 5/8 |
| Діаметр з'єднання випар./конд. [мм] | 16,15 |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] | 55 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] | -20 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] | 131 °F |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] | -4 °F |
| Діапазон температури середовища [°C] [макс.] | 120 °C |
| Діапазон температури середовища [°C] [мін.] | -20 °C |
| Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] | 248 °F |
| Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] | -4 °F |
| Дозволи | CEVDE |
| Кількість на формат упаковки | 32 шт. |
| Котушка | Ні |
| Макс. протікання [см³/мін.] | 1500 см³/хв |
| Макс. робочий тиск [бар] | 45.0 бар |
| Макс.OPD [бар] | 31.0 бар |
| Макс.OPD [фунт/дюйм² надл.] | 450 фунт-сила на дюйм² |
| Макс.OPD [фунт/дюйм²] | 450.0 фунт на дюйм² |
| Матеріал технологічного з'єднання | Мідь |
| Мін.OPD [бар] | 3.000 бар |
| Мін.OPD [фунт/дюйм²] | 44.000 фунт на дюйм² |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | 4-ходовий реверсивний клапан |
| Позначення типу | STF-0301G3 |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Прод. R407C@Δp:0,1 бар (умова 1) [кВт] | 8.38 кВт |
| Прод. R407C@Δp:0,1 бар (умова 2) [кВт] | 7.16 кВт |
| Прод. R407C@Δp:0,2 бар (умова 1) [кВт] | 11.79 кВт |
| Прод. R407C@Δp:0,2 бар (умова 2) [кВт] | 10.08 кВт |
| Прод. R410А@Δp:0,1 бар (умова 1) [кВт] | 10.83 кВт |
| Прод. R410А@Δp:0,1 бар (умова 2) [кВт] | 9.38 кВт |
| Прод. R410А@Δp:0,2 бар (умова 1) [кВт] | 15.27 кВт |
| Прод. R410А@Δp:0,2 бар (умова 2) [кВт] | 13.24 кВт |
| Продуктивність за умов 1 [°C] | 0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat |
| Продуктивність за умов 2 [°C] | 54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating |
| Проектна конфіг. Стиль | E |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розмір випускного з'єднання [дюйм] | 1/2 in |
| Розмір випускного з'єднання [мм] | 12.95 мм |
| Розмір з'єдн. всмокт. [дюйм] | 5/8 |
| Розмір з'єдн. всмокт. [мм] | 16.15 мм |
| Сертифікація CE | Yes |
| Стандарт випроб. вібрації | JIS C 60068-2-6 |
| Стандарт ударостійкості | JIS C 60068-2-27 |
| Стійкість до вібрацій [м/с²] | 19.6 м/с² |
| Тип випускного з'єднання | ВНУТРІШН. |
| Тип продукту | STF |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
| Холодоагенти | R134aR22R404AR407CR410A |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.421 Кілограм |
| Bага нетто | 0.36 Кілограм |
| Об'єм | 1.814 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428273701 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |