4-way reversing valve, STF-H0267

4-ходовий реверсивний клапан, STF-0101G

061L1188

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionКлапан 4-х ходовий STF-0101G
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукції4-ходові реверсивні клапани
Кількість на формат упаковки45 шт.
КоментаріREPLACE BY 061L1206
КотушкаНі
Місце для батарейокНі
Назва продукту4-ходовий реверсивний клапан
Позначення типуSTF-0101G
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Характеристики виробу
Значення
Прод. R407C@Δp:0,1 бар (умова 1) [кВт]4.27 кВт
Прод. R407C@Δp:0,1 бар (умова 2) [кВт]3.65 кВт
Прод. R407C@Δp:0,2 бар (умова 1) [кВт]6.01 кВт
Прод. R407C@Δp:0,2 бар (умова 2) [кВт]5.14 кВт
Прод. R410А@Δp:0,1 бар (умова 1) [кВт]5.52 кВт
Прод. R410А@Δp:0,1 бар (умова 2) [кВт]4.78 кВт
Прод. R410А@Δp:0,2 бар (умова 1) [кВт]7.79 кВт
Прод. R410А@Δp:0,2 бар (умова 2) [кВт]6.75 кВт
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір випускного з'єднання [мм]8.10 мм
Розмір з'єдн. всмокт. [мм]9.70 мм
Тип продуктуSTF
Формат упаковкиПромислова упаковка
ХолодоагентиR134aR22R404AR407CR410A

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.282 Кілограм
Bага нетто0.282 Кілограм
Об'єм0.91 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428273732
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми