Danfoss logo
UT 72 wall mounting version

Термостат, UT 73

060H1502

Діапазон температур [°C]: 0 - 40, Функція скидання: Автоматичн., Функція контакту: SPDT, Довжина капілярної трубки [мм]: 2000, Клас захисту корпусу IP: IP20
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : UT

Рекомендована заміна: 060H1702

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionТермостат UT 73 M/24
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до перемикачів
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїПеремикачі і термостати
Диференціал (FS) [K]2.3 К
Діапазон температури [°C] [макс.]40 °C
Діапазон температури [°C] [мін.]0 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.]105 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]32 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]55 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-30 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]130 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-22 °F
Довжина капілярної трубки [мм]2000 мм
ДозволиCEEACEMCDLVDRoHSRoHS, КитайTYSK
Електричне підключенняКлеми з гвинтовими зажимами
Характеристики виробу
Значення
Інша документація RoHSSaudi Arabia RoHS
Кількість на формат упаковки24 шт.
Клас захисту корпусу IPIP20
Макс. температура датчика [°C]90 °C
Макс. температура датчика [°F]195.0 °F
Матеріал капілярної трубкиМідь
Місце для батарейокНі
Назва продуктуТермостат
Номінал контактуAC15=1 A, 250 VAC1=16 A, 250 VAC3=7,5 A, 250 V
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір датчика (Ø x довж.) [дюйм]15/64 x 4 44/64 in
Розмір датчика (Ø x довж.) [мм]6 x 119 mm
Сертифікація CEYes
Спосіб монтажуСтінка
Тип продуктуUT 73
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Функція контактуSPDT
Функція скиданняАвтоматичн.

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.238 Кілограм
Bага нетто0.104 Кілограм
Об'єм1.094 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428529648
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми