Danfoss logo
UT 72 for panel mounting

Термостат, UT 73

060H1402

Діапазон температур [°C]: 0 - 40, Функція скидання: Автоматичн., Функція контакту: SPDT, Довжина капілярної трубки [мм]: 2000, Клас захисту корпусу IP: IP00
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : UT

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionТермостат UT 73
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до перемикачів
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїПеремикачі і термостати
Діапазон температури [°C] [макс.]40 °C
Діапазон температури [°C] [мін.]0 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.]105 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]32 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]55 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-30 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]130 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-22 °F
Довжина капілярної трубки [мм]2000 мм
ДозволиCEEACEMCDLVDRoHSRoHS, КитайTYSKUKCA
Електричне підключенняКлеми з гвинтовими зажимами
Характеристики виробу
Значення
Кількість на формат упаковки48 шт.
Клас захисту корпусу IPIP00
Макс. температура датчика [°C]90 °C
Макс. температура датчика [°F]195.0 °F
Матеріал капілярної трубкиМідь
Місце для батарейокНі
Назва продуктуТермостат
Номінал контактуAC15=1 A, 250 VAC1=6 A, 250 V
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір датчика (Ø x довж.) [дюйм]15/64 x 4 44/64 in
Розмір датчика (Ø x довж.) [мм]6 x 119 mm
Сертифікація CEYes
Спосіб монтажуМонтаж на панель
Тип продуктуUT 73
Формат упаковкиПромислова упаковка
Функція контактуSPDT
Функція скиданняАвтоматичн.

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.135 Кілограм
Bага нетто0.07 Кілограм
Об'єм0.683 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428529617
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми