Термостат, UT 73
060H1302
Діапазон температур [°C]: 0 - 40, Функція скидання: Автоматичн., Функція контакту: SPDT, Довжина капілярної трубки [мм]: 2000, Клас захисту корпусу IP: IP20
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : UT
Рекомендована заміна: 060H1702
060H1302
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Термостат UT 73 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Аксесуари продукту | Комплектуючі до перемикачів |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Перемикачі і термостати |
| Діапазон температури [°C] [макс.] | 40 °C |
| Діапазон температури [°C] [мін.] | 0 °C |
| Діапазон температури [°F] [Макс.] | 105 °F |
| Діапазон температури [°F] [Мін.] | 32 °F |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] | 55 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] | -30 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] | 130 °F |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] | -22 °F |
| Довжина капілярної трубки [мм] | 2000 мм |
| Дозволи | CEEACRoHSRoHS, КитайTYSK |
| Електричне підключення | Клеми з гвинтовими зажимами |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 24 шт. |
| Клас захисту корпусу IP | IP20 |
| Макс. температура датчика [°C] | 90 °C |
| Макс. температура датчика [°F] | 195.0 °F |
| Матеріал капілярної трубки | Мідь |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Термостат |
| Номінал контакту | AC15=1 A, 250 VAC1=6 A, 250 V |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Придатний до експлуатації | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Розмір датчика (Ø x довж.) [дюйм] | 15/64 x 4 44/64 in |
| Розмір датчика (Ø x довж.) [мм] | 6 x 119 mm |
| Сертифікація CE | Yes |
| Спосіб монтажу | Стінка |
| Тип продукту | UT 73 |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Функція контакту | SPDT |
| Функція скидання | Автоматичн. |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.238 Кілограм |
| Bага нетто | 0.104 Кілограм |
| Об'єм | 1.077 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428529549 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |