Danfoss logo
UT 72 wall mounting version

Термостат, UT 72

060H1108

Діапазон температур [°C]: -30 - 30, Функція скидання: Автоматичн., Функція контакту: SPDT, Клас захисту корпусу IP: IP20
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : UT

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionUT 72 Thermostat M/24
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до перемикачів
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїПеремикачі і термостати
Диференціал (FS) [K]2.3 К
Діапазон температури [°C] [макс.]30 °C
Діапазон температури [°C] [мін.]-30 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.]85 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-22 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]55 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-30 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]130 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-22 °F
Довжина капіляр. трубки [дюйм]118 7/64 in
Довжина капілярної трубки [мм]3000 мм
Додаткова інформаціяШкала Фаренгейта
ДозволиCEEACEMCDLVDRoHSRoHS, КитайTYSKUKCA
Характеристики виробу
Значення
Електричне підключенняКлеми з гвинтовими зажимами
Кількість на формат упаковки24 шт.
Клас захисту корпусу IPIP20
Макс. температура датчика [°C]60 °C
Макс. температура датчика [°F]140.0 °F
Матеріал капілярної трубкиМідь
Місце для батарейокНі
Назва продуктуТермостат
Номінал контактуAC1=10 A, 400 VAC1=16 A, 250 VAC3=1.5 A, 400 VAC3=2.5 A, 250 V
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір датчика (Ø x довж.) [дюйм]15/64 x 5 43/64 in
Розмір датчика (Ø x довж.) [мм]6 x 144 mm
Сертифікація CEYes
Спосіб монтажуСтінка
Тип продуктуUT 72
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Функція контактуSPDT
Функція скиданняАвтоматичн.

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.237 Кілограм
Bага нетто0.094 Кілограм
Об'єм1.032 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428092920
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми