Danfoss logo
Thermostat, RT107E_017-515366

Термостат, RT107E

017-618266

Діапазон температур [°C]: 70 - 150, Функція скидання: Автоматичн., Функція контакту: Однополюсний з перекидним контактом, золото, Тип датчика: Дистанційний термобалон, Довжина капілярної трубки [мм]: 5000, Клас захисту корпусу IP: IP66

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileContains Liquids
Material DescriptionRT107E Thermostat M/15 ATEX
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до перемикачів
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіПоза ним
Відповідність RoHS в КитаїТак
Властивості електричного підключення EN 60947Гнуч., наконечники: 0,2–1,5мм2Гнуч., без наконечників 0,2–2,5мм2Суцільний/скручений: 0,2–2,5мм2
Група продукціїПеремикачі і термостати
Диф. макс. настр. діапазону [°C] [Макс.]8.0 °C
Диф. макс. настр. діапазону [°C] [Мін.]1.8 °C
Диф. мін. настр. діапазону [°C] [Макс.]25.0 °C
Диф. мін. настр. діапазону [°C] [Мін.]6.0 °C
Діапазон температури [°C] [макс.]150 °C
Діапазон температури [°C] [мін.]70 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.]302 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]158 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]65 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-20 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]149 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-4 °F
Довжина капіляр. трубки [дюйм]196 7/8 in
Довжина капілярної трубки [мм]5000 мм
ДозволиRoHS, КитайATEX - Cat. 2 - Zone 1CEEACRMRSRoHSTYSKUA
Електричне підключенняНарізний кабельний ввід
Електричне підключення, штекер/штепсельВНУТРІШН.
Електричні характеристики EN 60947Ізоляція: 400ВСтупінь забруднення: 3Номінальна імпульсна напруга: 4кВЗахист від короткого замикання, плавкий запобіжник: 10А
Кількість на формат упаковки15 шт.
Характеристики виробу
Значення
Клас захисту корпусу IPIP66
Макс. температура датчика [°C]215 °C
Макс. температура датчика [°F]419.0 °F
Мін. довжина муфти датчика [дюйм]4 13/32 in
Мін. довжина муфти датчика [мм]112 мм
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPRT Thermo & RT Diff. Thermo
Назва продуктуТермостат
Номер досьє SCIPc4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
Номінал контактуCi=0.5 nFIi=0.5 ALi=0.2 uHPi=1 WUi=29 V
Опис продуктуТермостат
Придатний до експлуатаціїКонтактні системи
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір датчика (Ø x довж.) [дюйм]3/8 x 4 1/4 in
Розмір датчика (Ø x довж.) [мм]9.5 x 110 mm
Розмір електричного підключення2xPg 13.5
Сертифікація CEYes
Стандарт електричних характеристикEN 60947-4/-5
Стандарт електричного підключенняDIN 40430
Тип датчикаДистанційний термобалон
Тип диференціалуРегульовний
Тип заправкиЧастков.
Тип продуктуRT107E
Торговий текст ATEX-20C<ta<+65CII 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Функція контактуОднополюсний з перекидним контактом, золото
Функція скиданняАвтоматичн.

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.252 Кілограм
Bага нетто0.966 Кілограм
Об'єм2.685 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428986342
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми