Danfoss logo
F017-_0020_RT_500366

Термостат, RT106

017-514866

Діапазон температур [°C]: 20 - 90, Функція скидання: Автоматичн., Функція контакту: SPDT, Тип датчика: Дистанційний термобалон, Довжина капілярної трубки [мм]: 3000, Клас захисту корпусу IP: IP66

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionRT106 Thermostat M/15
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]90 °C
Temperature range [°C] [min]20 °C
Аксесуари продуктуКомплектуючі до перемикачів
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Властивості електричного підключення EN 60947Гнуч., наконечники: 0,2–1,5мм2Гнуч., без наконечників 0,2–2,5мм2Суцільний/скручений: 0,2–2,5мм2
Група продукціїПеремикачі і термостати
Диф. макс. настр. діапазону [°C] [Макс.]7.0 °C
Диф. макс. настр. діапазону [°C] [Мін.]2.0 °C
Диф. мін. настр. діапазону [°C] [Макс.]20.0 °C
Диф. мін. настр. діапазону [°C] [Мін.]4.0 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.]194 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]68 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]70 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-50 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]158 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-58 °F
Довжина капіляр. трубки [дюйм]118 1/8 in
Довжина капілярної трубки [мм]3000 мм
ДозволиRoHS, КитайCCCCEDNVEACGLLRLVDNKKRoHSTYSKUA
Електричне підключенняНарізний кабельний ввід
Електричне підключення, штекер/штепсельВНУТРІШН.
Електричні характеристики EN 60947Ізоляція: 400ВСтупінь забруднення: 3Номінальна імпульсна напруга: 4кВЗахист від короткого замикання, плавкий запобіжник: 10А
Характеристики виробу
Значення
Кількість на формат упаковки15 шт.
Клас захисту корпусу IPIP66
Макс. температура датчика [°C]120 °C
Макс. температура датчика [°F]248.0 °F
Місце для батарейокНі
Назва виробу в досьє SCIPRT Thermo & RT Diff. Thermo
Назва продуктуТермостат
Номер досьє SCIPc4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
Номінал контактуAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Опис продуктуТермостат
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїКонтактні системи
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір датчика (Ø x довж.) [дюйм]1/2 x 3 1/8 in
Розмір датчика (Ø x довж.) [мм]13 x 80 mm
Розмір електричного підключення2xPg 13.5
Сертифікація CEYes
Стандарт електричних характеристикEN 60947-4/-5
Стандарт електричного підключенняDIN 40430
Тип датчикаДистанційний термобалон
Тип диференціалуРегульовний
Тип заправкиДля широкого спектра температур
Тип продуктуRT106
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Функція контактуSPDT
Функція скиданняАвтоматичн.

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто1.14 Кілограм
Bага нетто1.028 Кілограм
Об'єм2.685 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702423120383
Proposition 65Рак і репродуктивні проблеми