Danfoss logo
 Thermostat, Bi-metal, -30 °C - 100 °C 061H1029

Термостат, Bi-metal, -30 °C - 100 °C

061H1029

Діапазон температури навколишнього середовища [°C]: -30 - 100, Функція скидання: Автоматичн., Функція контакту: SPST(NC)
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Реле температури

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material Description465 Bi-Metal Therm. 465424L10 I/200
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуНі
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїПеремикачі і термостати
Диференціал контакту [°C]18.0 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]100 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-30 °C
Довжина кабелю [дюйм]23.60 дюйм
Довжина кабелю [м]0.600 м
Кількість на формат упаковки200 шт.
Характеристики виробу
Значення
Коментарі щодо електричного підключенняWires
Місце для батарейокНі
Назва продуктуТермостат
Номінал контакту15 A, 250 V
Позначення типу465424L100
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип диференціалуФіксов.
Тип продуктуBi-metal
Формат упаковкиПромислова упаковка
Функція контактуSPST(NC)
Функція скиданняАвтоматичн.

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто85 Грам
Bага нетто80 Грам
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.197 Літр
EAN/UPC5702428276016