Danfoss logo
KPU61 and KPU63_060L5201, 060L5213, 060L5214

Термостат, KPU63

060L5213

Термостат, Тип продукту: KPU63, Функція скидання: Автоматичн., Функція контакту: SPDT, Тип датчика: Датчик капілярної трубки, Діапазон температури [°C] [мін.]: -51, Діапазон температури [°C] [макс.]: 10
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : KPU

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionKPU63 Thermostat M/14
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до перемикачів
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Властивості електричного підключення EN 60947Гнуч., наконечники: 0,5–1,5мм2Гнуч., без наконечників 0,7–2,5мм2Суцільний/скручений: 0,75–2,5мм2
Група продукціїПеремикачі і термостати
Диф. макс. настр. діапазону [°F] [Макс.]15.0 °F
Диф. макс. настр. діапазону [°F] [Мін.]5.0 °F
Диф. мін. настр. діапазону [°F] [Макс.]125.0 °F
Диф. мін. настр. діапазону [°F] [Мін.]18.0 °F
Діапазон температури [°C] [макс.]10 °C
Діапазон температури [°C] [мін.]-51 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.]15 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-60 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]50 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]122 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-40 °F
Довжина капіляр. трубки [дюйм]80 in
Довжина капілярної трубки [мм]2030 мм
ДозволиCELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2
Електричне підключенняОтвір
Електричні характеристики EN 60947Ізоляція: 400ВСтупінь забруднення: 3Номінальна імпульсна напруга: 4кВShort circuit prot, fuse: 16A
Кількість на формат упаковки14 шт.
Клас захисту Nema (~)1
Клас захисту корпусу IPIP30
Характеристики виробу
Значення
Класифікація ULYes
Коментарі щодо електричного підключенняДля зовнішньої трубної нарізі ½дюйма
Макс. температура датчика [°C]121 °C
Макс. температура датчика [°F]250.0 °F
Місце для батарейокНі
Навк. Темп. Примітка80 °C/176 °F for max 120 min
Назва виробу в досьє SCIPKP KPS KPU Thermostat
Назва дозвільного файлу ULE31024
Назва продуктуТермостат
Номер досьє SCIPc1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
Номінал контакту120/240 V ac, 24 FLA, 144 LRAРежим пілотного клапана: 120/240В, пост. струм, 12Вт
Опис продуктуРегулятор температури
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Розмір датчика (Ø x довж.) [дюйм]1/10 x 19 5/8 in
Розмір датчика (Ø x довж.) [мм]2.5 x 500 mm
Розмір електричного підключення7/8дюйма
Сертифікація CEYes
Стандарт електричних характеристикEN 60947-4/-5
Тип датчикаДатчик капілярної трубки
Тип диференціалуРегульовний
Тип заправкиПара
Тип продуктуKPU63
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Функція контактуSPDT
Функція скиданняАвтоматичн.
Частини в комплектіКутовий кронштейнГвинти

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.779 Кілограм
Bага нетто0.74 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм1.551 Літр
EAN/UPC5702428074698