Термостат, KPU61
060L5210
Термостат, Тип продукту: KPU61, Функція скидання: Автоматичн., Функція контакту: SPDT, Тип датчика: Дистанційний змійовик, Діапазон температури [°C] [мін.]: -29, Діапазон температури [°C] [макс.]: 15
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : KPU
060L5210
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Material Description | KPU61 Thermostat M/14 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Аксесуари продукту | Комплектуючі до перемикачів |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Властивості електричного підключення EN 60947 | Гнуч., наконечники: 0,5–1,5мм2Гнуч., без наконечників 0,7–2,5мм2Суцільний/скручений: 0,75–2,5мм2 |
| Група продукції | Перемикачі і термостати |
| Диф. макс. настр. діапазону [°F] [Макс.] | 13.0 °F |
| Диф. макс. настр. діапазону [°F] [Мін.] | 2.5 °F |
| Диф. мін. настр. діапазону [°F] [Макс.] | 40.0 °F |
| Диф. мін. настр. діапазону [°F] [Мін.] | 10.0 °F |
| Діапазон температури [°C] [макс.] | 15 °C |
| Діапазон температури [°C] [мін.] | -29 °C |
| Діапазон температури [°F] [Макс.] | 60 °F |
| Діапазон температури [°F] [Мін.] | -20 °F |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] | 50 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] | -40 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] | 122 °F |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] | -40 °F |
| Довжина капіляр. трубки [дюйм] | 80 in |
| Довжина капілярної трубки [мм] | 2030 мм |
| Дозволи | CELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2 |
| Електричне підключення | Отвір |
| Електричні характеристики EN 60947 | Ізоляція: 400ВСтупінь забруднення: 3Номінальна імпульсна напруга: 4кВShort circuit prot, fuse: 16A |
| Кількість на формат упаковки | 14 шт. |
| Клас захисту Nema (~) | 1 |
| Клас захисту корпусу IP | IP30 |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Класифікація UL | Yes |
| Коментарі щодо електричного підключення | Для зовнішньої трубної нарізі ½дюйма |
| Макс. температура датчика [°C] | 121 °C |
| Макс. температура датчика [°F] | 250.0 °F |
| Місце для батарейок | Ні |
| Навк. Темп. Примітка | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Назва виробу в досьє SCIP | KP KPS KPU Thermostat |
| Назва дозвільного файлу UL | E31024 |
| Назва продукту | Термостат |
| Номер досьє SCIP | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| Номінал контакту | 120/240 V ac, 24 FLA, 144 LRAРежим пілотного клапана: 120/240В, пост. струм, 12Вт |
| Опис продукту | Регулятор температури |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Придатний до експлуатації | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Розмір датчика (Ø x довж.) [дюйм] | 3/8 x 2 3/4 in |
| Розмір датчика (Ø x довж.) [мм] | 9.5 x 70 mm |
| Розмір електричного підключення | 7/8дюйма |
| Сертифікація CE | Yes |
| Стандарт електричних характеристик | EN 60947-4/-5 |
| Тип датчика | Дистанційний змійовик |
| Тип диференціалу | Регульовний |
| Тип заправки | Пара |
| Тип продукту | KPU61 |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Функція контакту | SPDT |
| Функція скидання | Автоматичн. |
| Частини в комплекті | Кутовий кронштейнГвинти |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.798 Кілограм |
| Bага нетто | 0.758 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 1.566 Літр |
| EAN/UPC | 5702428075039 |