Danfoss logo
KPU61B Thermostat M/14, WEB060L8016

Термостат, KPU61B

060L5205

Термостат, Тип продукту: KPU61B, Функція скидання: Вручну мін., Функція контакту: SPDT, Тип датчика: Дистанційний змійовик, Діапазон температури [°C] [мін.]: -29, Діапазон температури [°C] [макс.]: 15
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : KPU

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionKPU61B Thermostat M/14
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до перемикачів
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Властивості електричного підключення EN 60947Гнуч., наконечники: 0,5–1,5мм2Гнуч., без наконечників 0,7–2,5мм2Суцільний/скручений: 0,75–2,5мм2
Група продукціїПеремикачі і термостати
Диф. макс. настр. діапазону [°F]3.5 °F
Диф. мін. настр. діапазону [°F]11.0 °F
Діапазон температури [°C] [макс.]15 °C
Діапазон температури [°C] [мін.]-29 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.]60 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-20 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]50 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]122 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-40 °F
Довжина капіляр. трубки [дюйм]200 in
Довжина капілярної трубки [мм]5080 мм
ДозволиCELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2
Електричне підключенняОтвір
Електричні характеристики EN 60947Ізоляція: 400ВСтупінь забруднення: 3Номінальна імпульсна напруга: 4кВShort circuit prot, fuse: 16A
Кількість на формат упаковки14 шт.
Клас захисту Nema (~)1
Клас захисту корпусу IPIP30
Класифікація ULYes
Характеристики виробу
Значення
Коментарі щодо електричного підключенняДля зовнішньої трубної нарізі ½дюйма
Макс. температура датчика [°C]121 °C
Макс. температура датчика [°F]250.0 °F
Місце для батарейокНі
Навк. Темп. Примітка80 °C/176 °F for max 120 min
Назва виробу в досьє SCIPKP KPS KPU Thermostat
Назва дозвільного файлу ULE31024
Назва продуктуТермостат
Номер досьє SCIPc1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
Номінал контакту120/240 V AC, 24 FLA, 144 LRAРежим пілотного клапана: 120/240В, пост. струм, 12Вт
Опис продуктуРегулятор температури
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Розмір датчика (Ø x довж.) [дюйм]3/8 x 2 3/4 in
Розмір датчика (Ø x довж.) [мм]9.5 x 70 mm
Розмір електричного підключення7/8дюйма
Сертифікація CEYes
Стандарт електричних характеристикEN 60947-4/-5
Тип датчикаДистанційний змійовик
Тип диференціалуФіксов.
Тип заправкиПара
Тип продуктуKPU61B
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Функція контактуSPDT
Функція скиданняВручну мін.

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.891 Кілограм
Bага нетто0.846 Кілограм
Об'єм1.624 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428074681
Proposition 65Рак