Danfoss logo
KPU 19 with remote bulb_060L2150, 060L2151

Термостат, KPU19

060L2150

Термостат, Тип продукту: KPU19, Функція скидання: Автоматичн., Функція контакту: SPDT, Тип датчика: Дистанційний термобалон, Діапазон температури [°C] [мін.]: -34, Діапазон температури [°C] [макс.]: 27

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionKPU 19 Thermostat 120 Cap Tube SPDT M/10
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуКомплектуючі до перемикачів
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїПоза ним
Властивості електричного підключення EN 60947Гнуч., наконечники: 0,5–1,5мм2Гнуч., без наконечників 0,7–2,5мм2Суцільний/скручений: 0,75–2,5мм2
Група продукціїПеремикачі і термостати
Диф. макс. настр. діапазону [°F]12.6 °F
Диф. мін. настр. діапазону [°F]3.6 °F
Діапазон температури [°C] [макс.]27 °C
Діапазон температури [°C] [мін.]-34 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.]80 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.]-30 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.]140 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.]-31 °F
Довжина капіляр. трубки [дюйм]120 in
Довжина капілярної трубки [мм]3000 мм
ДозволиC UL US UL873
Електричне підключенняОтвір
Електричні характеристики EN 60947Ізоляція: 400ВСтупінь забруднення: 3Номінальна імпульсна напруга: 4кВShort circuit prot, fuse: 16A
Кількість на формат упаковки16 шт.
Клас захисту Nema (~)1
Клас захисту корпусу IPIP20
Класифікація ULYes
Характеристики виробу
Значення
Коментарі щодо електричного підключенняfor ½ in male pipe thread
Макс. температура датчика [°C]60 °C
Макс. температура датчика [°F]140.0 °F
Місце для батарейокНі
Навк. Темп. Примітка80 °C/176 °F for max 120 min
Назва виробу в досьє SCIPKP KPS KPU Thermostat
Назва дозвільного файлу ULE96053
Назва продуктуТермостат
Номер досьє SCIPc1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
Номінал контакту0.5-8 A, 240 V AC240 V ac, 8 FLA, 48 LRAPilot Duty: 240 125 VA
Опис продуктуРегулятор температури
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїСвинець (номер CAS 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Розмір датчика (Ø x довж.) [дюйм]3/8 x 4 1/2 in
Розмір датчика (Ø x довж.) [мм]9.5 x 110 mm
Розмір електричного підключення7/8дюйма
Стандарт електричних характеристикEN 60947-4/-5
Тип датчикаДистанційний термобалон
Тип диференціалуРегульовний
Тип продуктуKPU19
Формат упаковкиУпаковка на декілька одиниць
Функція контактуSPDT
Функція скиданняАвтоматичн.

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.45 Кілограм
Bага нетто0.04 Кілограм
Об'єм1.343 Літр
Характеристики виробу
Значення
EAN/UPC5702428906555
Proposition 65Рак