Термостат, ARS
061G7010
Перемикачі і термостати
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Реле температури
061G7010
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ARS Thermostat C130 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Аксесуари продукту | Ні |
| Група продукції | Перемикачі і термостати |
| Кількість на формат упаковки | 45 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Термостат |
| Позначення типу | ARS-C130 |
| Придатний до експлуатації | Ні |
| Тип продукту | ARS |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.192 Кілограм |
| Bага нетто | 0.182 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.331 Літр |
| EAN/UPC | 5702428276696 |