Пробка
061F1302
Використання для продукту: ACB, Функція: Водостійка гумова заглушка, Коментарі щодо використання для продукту: Для версій з пласким наконечником
061F1302
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ACB Parts |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | ACB |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Комплектуючі до перемикачів |
| Кількість на формат упаковки | 300 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Коментарі щодо використання для продукту | Для версій з пласким наконечником |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Пробка |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Accessory |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
| Функція | Водостійка гумова заглушка |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.098 Кілограм |
| Bага нетто | 0.093 Кілограм |
| Об'єм | 0.45 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428268370 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |