Комплектуючі до перемикачів, Регулювальна рукоятка
060-1096
Тип: Приладдя, Використання для продукту: UT 73, Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 48
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Запчастини та аксесуари для реле
060-1096
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Accessories UT |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | UT 73 |
| Група продукції | Комплектуючі до перемикачів |
| Додаткова інформація | 0 - 40 °C / 32 - 105 °F |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 48 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Регулювальна рукоятка |
| Тип продукту | Приладдя |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 10 Грам |
| Bага нетто | 8 Грам |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.092 Літр |
| EAN/UPC | 5702422064862 |