Danfoss logo
Accessory _ Packing

Комплектуючі до перемикачів, Регулювальна рукоятка

060-1068

Тип продукту: Приладдя, Використання для продукту: UT 72, Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 48
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Запчастини та аксесуари для реле

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAccessories UT Knob °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Використання для продуктуUT 72
Група продукціїКомплектуючі до перемикачів
Додаткова інформація-30 - 30 °C / -22 - 85 °F
Характеристики виробу
Значення
Кількість на формат упаковки48 шт.
Місце для батарейокНі
Назва продуктуРегулювальна рукоятка
Тип продуктуПриладдя
Формат упаковкиПромислова упаковка

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.009 Кілограм
Bага нетто0.001 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.059 Літр
EAN/UPC5702428243315