Комплектуючі до перемикачів, Регулювальна рукоятка
060-1067
Тип продукту: Приладдя, Використання для продукту: UT 72, Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 48
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Запчастини та аксесуари для реле
060-1067
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Ручка до UT72 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Використання для продукту | UT 72 |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Комплектуючі до перемикачів |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Додаткова інформація | -30 - 30 °C / -22 - 85 °F |
| Кількість на формат упаковки | 48 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Регулювальна рукоятка |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | Приладдя |
| Формат упаковки | Промислова упаковка |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.008 Кілограм |
| Bага нетто | 0.007 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.055 Літр |
| EAN/UPC | 5702422028505 |