Реле тиску, SNS
061G2092
Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 40
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : SNS
061G2092
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | SNS Pressure Switch C130XM1Q002 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Аксесуари продукту | Ні |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Поза ним |
| Відповідність RoHS в Китаї | Поза ним |
| Група продукції | Перемикачі і термостати |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Кількість на формат упаковки | 40 шт. |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Реле тиску |
| Позначення типу | SNS-C130XM1Q002 |
| Придатний до експлуатації | Ні |
| Тип продукту | SNS |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.421 Кілограм |
| Bага нетто | 0.4 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 0.627 Літр |
| EAN/UPC | 5702428278645 |