Реле тиску, RT116
017-617666
null: 1 - 10, Диференціал[бар]: 0.33 - 1.3, Функція контакту: SPDT, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 3/8, Тиск Штекер/Штекер: Зовнішн., Клас захисту корпусу IP: IP65, Макс. робочий тиск [бар]: 22
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : RT, RT
017-617666
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE категорія | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Material Description | RT116 Pressure Switch M/15 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Аксесуари продукту | Комплектуючі до перемикачів |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Властивості електричного підключення EN 60947 | Гнуч., наконечники: 0,2–1,5мм2Гнуч., без наконечників 0,2–2,5мм2Суцільний/скручений: 0,2–2,5мм2 |
| Група продукції | Перемикачі і термостати |
| Диференціал[бар] [Макс.] | 1.30 бар |
| Диференціал[бар] [Мін.] | 0.33 бар |
| Диференціал[фунт/дюйм²] [Макс.] | 18.90 фунт на дюйм² |
| Диференціал[фунт/дюйм²] [Мін.] | 4.80 фунт на дюйм² |
| Діапазон регулювання [бар] Ре [Макс.] | 10.00 бар |
| Діапазон регулювання [бар] Ре [Мін.] | 1.00 бар |
| Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Макс.] | 145.00 фунт-сила на дюйм² |
| Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Мін.] | 14.50 фунт-сила на дюйм² |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] | 70 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] | -40 °C |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] | 158 °F |
| Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] | -40 °F |
| Дозволи | BVCCCCECMIMDNVEACGLKRLLC CDC EURO-TYSKLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS, КитайTYSK |
| Електричне підключення | Роз'єм DIN |
| Електричне підключення, штекер/штепсель | ВНУТРІШН. |
| Електричні характеристики EN 60947 | Ізоляція: 400ВСтупінь забруднення: 3Номінальна імпульсна напруга: 4кВЗахист від короткого замикання, плавкий запобіжник: 10А |
| Елемент вимірювання тиску | Сильфон |
| Кількість на формат упаковки | 15 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Клас захисту корпусу IP | IP65 |
| Макс. робочий тиск [бар] | 22.0 бар |
| Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] | 320 фунт-сила на дюйм² |
| Макс. тиск випробування [бар] Ре | 25.0 бар |
| Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] | 363.0 фунт-сила на дюйм² |
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва виробу в досьє SCIP | RT Presso_Diff.Presso |
| Назва продукту | Реле тиску |
| Номер досьє SCIP | f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06 |
| Номінал контакту | AC15=3 A, 250 VAC1=10 A, 250 VAC3=4 A, 250 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 250 V |
| Опис продукту | Реле тиску |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Придатний до експлуатації | Контактні системи |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
| Розмір електричного підключення | Pg 11 |
| Розмір підключення тиску | 3/8 |
| Сертифікація CE | Yes |
| Стандарт електричних характеристик | EN 60947-4/-5 |
| Стандарт електричного підключення | EN 175301-803 |
| Стандарт підключення тиску | ISO 228-1 |
| Тип підключення тиску | G |
| Тип продукту | RT116 |
| Тиск Штекер/Штекер | Зовнішн. |
| У межах WEEE | Так |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
| Функція контакту | SPDT |
| Функція скидання | Автоматичн. |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.982 Кілограм |
| Bага нетто | 0.854 Кілограм |
| Об'єм | 2.685 Літр |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428477734 |
| Proposition 65 | Рак і репродуктивні проблеми |