Диференційне реле тиску, ONS
061G4025
Диференційне реле тиску, Тип продукту: ONS, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 20
Цей продукт знято з виробництва
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.
Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : Реле тиску
061G4025
Специфікація виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ONS Diff. Pressure Switch C106XQ29 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Аксесуари продукту | Ні |
| Відповідність RoHS в Євросоюзі | Так |
| Відповідність RoHS в Китаї | Так |
| Група продукції | Перемикачі і термостати |
| Кількість на формат упаковки | 20 шт. |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Місце для батарейок | Ні |
| Назва продукту | Диференційне реле тиску |
| Позначення типу | ONS-C106XQ29 |
| Положення ЄС про виняток RoHS | Ні |
| Придатний до експлуатації | Ні |
| Речовини зі списку REACH у концентрації | Ні |
| Тип продукту | ONS |
| Формат упаковки | Упаковка на декілька одиниць |
Технічні характеристики виробу
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Вага брутто | 0.721 Кілограм |
| Bага нетто | 0.685 Кілограм |
Характеристики виробу | Значення |
|---|---|
| Об'єм | 2.028 Літр |
| EAN/UPC | 5702428277594 |