HTB, Danfoss Saginomiya Pressure switch for high pressure applications

Компактне реле тиску, HTB

061G1075

Функція контакту: SPST, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: Пайка, ODM, Розмір підключення тиску: 2,4мм, Макс. робочий тиск [бар]: 33

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHTB Pressure Switch 3UA12 I/100
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуНі
Варіанти монтажу2 x M4 x 0.7
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїПеремикачі і термостати
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.]70 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.]-20 °C
Довжина капілярної трубки [мм]1000 мм
ДозволиVDE
Електричне підключенняПлоскі з'єднувачі
Категорія діапазону тискуВисокий тиск
Кількість на формат упаковки100 шт.
Ключ технічної характеристикиHTB-3UA12
Коментарі щодо електричного підключення2 клеми Faston 250
Макс. робочий тиск [бар]33.0 бар
Характеристики виробу
Значення
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.]478 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар] Ре40.0 бар
Місце для батарейокНі
Назва продуктуКомпактне реле тиску
Настройка тиску ВИМК [бар]14.3 бар
Настройка тиску ВІМК [бар]16.0 бар
Номінал контактуAC380VFLA 10 A
Позначення типуHTB-3UA12
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Розмір підключення тиску2,4мм
Тип підключення тискуПайка, ODM
Тип продуктуHTB
Формат упаковкиПромислова упаковка
Функція контактуSPST
Функція скиданняАвтоматичн.
ХолодоагентиR1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.109 Кілограм
Bага нетто0.104 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.472 Літр
EAN/UPC5702428257572