Danfoss logo
FTB, Danfoss Saginomiya Pressure Switch for low pressure applications

Реле тиску, FTB

061G1084

Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 100
Цей продукт більше недоступний для придбання, але ви все ще можете переглянути інформацію про нього, включно з технічною документацією, кресленнями та іншими матеріалами.

Якщо ви шукаєте аналогічний продукт, перегляньте інші варіанти цього типу на відповідній сторінці. : FTB

Специфікація виробу

Характеристики виробу
Значення
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionFTB Pressure Switch 3UC59 I/100
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Аксесуари продуктуНі
Відповідність RoHS в ЄвросоюзіТак
Відповідність RoHS в КитаїТак
Група продукціїПеремикачі і термостати
Кількість на формат упаковки100 шт.
Характеристики виробу
Значення
Місце для батарейокНі
Назва продуктуРеле тиску
Позначення типуFTB-3UC59
Положення ЄС про виняток RoHSНі
Придатний до експлуатаціїНі
Речовини зі списку REACH у концентраціїНі
Тип продуктуFTB
Формат упаковкиПромислова упаковка
ХолодоагентиR1234yfR1234ze(E)R32R452BR454AR454BR454CR455A

Технічні характеристики виробу

Характеристики виробу
Значення
Вага брутто0.12 Кілограм
Bага нетто0.114 Кілограм
Характеристики виробу
Значення
Об'єм0.46 Літр
EAN/UPC5702428945592